Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Das Edelstahl-Linearmodul der drylin® SLW Serie

Ideal für den Einsatz unter extremen Bedingungen

Edelstahlversion der vielseitigen SLW Linearmodul-Serie mit korrosionsbeständigen Stahlkomponenten (1.42305, 1.4408 bzw. 1.4571). In den Baugrößen 1040 und 2080 ist das Edelstahl-Linearmodul mit 3 unterschiedlichen Gleitlagermaterialien lieferbar. 

Das Gleitlagermaterial ist wählbar: Je nach Umgebungsbedingung können Sie zwischen dem Standard, dem FDA-konformen oder einem Hochtemperatur-Gleitlager wählen. 

Gleitlagermaterialien:
iglidur® J = Standard
iglidur® A180 = FDA-konform
iglidur® X = Hochtemperatur bis +250 °C


Branchen: 
  • Lebensmittelindustrie
  • Verpackungsindustrie
  • Chemische Industrie
SLW-ES technische Zeichnung Pfeile klicken zum Vergrößern

Edelstahl Linearmodul drylin SLW

SLW-ES-1040

  • Max. Hublänge: 750 mm
  • Wellen-Ø: 10 mm
  • Schlittenlänge: 100 mm
  • Max. stat. Tragfähigkeit:
    • axial: 700 N
    • radial: 2800 N
Edelstahl Linearmodul drylin SLW

SLW-ES-2080

  • Max. Hublänge: 1000 mm
  • Wellen-Ø: 20 mm
  • Schlittenlänge: 150 mm
  • Max. stat. Tragfähigkeit:
    • axial: 1600 N
    • radial: 6400 N


drylin® SLW-ES - Edelstahl-Linearmodul

In folgender Ausführung wählbar:

SLW-ESJ = mit Standard-Gleitlager
SLW-ESA180 = Gleitlager in FDA-konform
SLW-ESX = Hochtemperatur-Gleitlager bis +250 °C


Technische Optionen für die SLW-ES Serie




Versandfertig in 10 Werktagen
Lieferzeit auf Anfrage
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
The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG