| Nennspannung Logikversorgung | 12 – 24 VDC |
| Nennspannung Lastversorgung | 12 – 48 VDC |
| Motortypen | 2 Phasen Schrittmotor bipolar (ST), Gleichstrommotor (DC), elektronisch kommutierter Motor (EC) |
| Dauermotorstrom | 7 A |
| Spitzenmotorstrom | ST: 10 A, DC: 14 A, EC: 21 A max. 2 sec bewegungshäufigkeitsabhängig |
| Lastleistungsabgabe | max. 340 W dauerhaft |
| Ausgangsstrom digitale Ausgänge | max. 200 mA pro Ausgang |
| Haltebremse | 24 VDC / 1 A |
| Drehgeber | Hall-Sensor (2 oder 3 Pol), Encoder (Line Driver-RS422 oder Single Ended) analog Feedback über analog Eingänge |
| Digitale Eingänge | 10 digitale Eingänge, Funktion vorgegeben, Auswahl NPN oder PNP, eingebaute Pull-Down (PNP) und Pull-Up (NPN) Widerstände, kurzschlussfest, galvanisch getrennt, 5 – 24 VDC (extern) |
| Digitale Ausgänge | 5 digitale Ausgänge, Funktion vorgegeben, PNP, eingebaute Pull-Down-Widerstände, kurzschlussfest, galvanisch getrennt, 5 - 24 VDC (extern) |
| Analoge Eingänge | 2 analoge Eingänge, ±10 VDC Signal (12 bit), 0-10 VDC Signal (11 bit), 10 VDC Spannungsversorgung |
| Schnittstellen | CANopen (DS 402), Modbus TCP als Gateway (CiA 309), Ethernet, Bitcodierung, Takt/Richtung |
| Betriebsarten | Open-Loop mit/ohne Positionsüberwachung, Closed-Loop |
| Fahrmodi | Binär: 32 Verfahrpositionen Tipp Teach: 8 Verfahrpositionen in Kombination mit externen Tippbetrieb Takt/Richtung: Ext. Sollwertvorgabe |
| CE-Zeichen nach EMV Richtlinie | EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007 |
| Umgebungstemperatur | -20°C bis +45°C |
| Relative Luftfeuchte | ≤ 90%, nicht kondensierend |
| Maximale Temperatur des Leistungsteils | 100°C |
| Lagertemperatur | -40°C bis +60°C |
| Schutzart | IP 30 |
| Schutzfunktionen | Leistungsteil-Temperaturüberwachung, Stromüberwachung,Unter- Überspannungsschutz, Schleppfehlererkennung, Drehgeberkontrolle |
| Befestigung | Schraubmontage, Hutschienenmontage |
| T x B x H in mm (inkl. Stecker und Befestigungselementen) | 124 x 31 x 139 |
Montag – Freitag: 7 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr
| Chat-Service:Montag – Freitag: 8 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr | WhatsApp-Service:Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr |