Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

drylin® ZLW - Zahnriemenachse

Die Zahnriemenachse drylin® ZLW-1660 ist die ideale Lösung für viele Verstell- und Positionieraufgaben und ergänzt das drylin® ZLW Zahnriemenprogramm um eine weitere Größe.
Die Einbauhöhe beträgt nur 72 mm. Die Hublänge ist frei wählbar (max. 3.000 mm).

100% schmierfreie Linearführung

Max. axiale Last: 500 N

Motoranschluss möglich (NEMA 34)


Branchen: Handling, Automation, Formatverstellungen

ZLW - Zahnriemenachse

Abmessungen [mm]

Bestellnummer A Al H E2 E3 l R f lt sg ha lz l2 d2*    
  –0,3     ±0,15 ±0,15   ±0,15   ±0,3         h9    
Versandfertig in 3-4 Werktagen ZLW-1660-02-S-100-L (1) 104 100 72 86 82 252 60 2 76 M8 43 38 20 14 968,23 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 10 Werktagen ZLW-1660-02-S-100-R (1) 104 100 72 86 82 252 60 2 76 M8 43 38 20 14 968,23 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 10 Werktagen ZLW-1660-02-S-100-L/R (1) 104 100 72 86 82 252 60 2 76 M8 43 38 20 14 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Minimumhublänge 250 mm
(1)

Anschlussmaße [mm]

Bestellnummer X E LP dp T1 T2 d    
    ±0,2     ±0,25 ±0,25      
Versandfertig in 3-4 Werktagen ZLW-1660-02-S-100-L (1) - 100 40 9 65 M5 968,23 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 10 Werktagen ZLW-1660-02-S-100-R (1) - 100 40 9 65 M5 968,23 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 10 Werktagen ZLW-1660-02-S-100-L/R (1) - 100 40 9 65 M5 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Minimumhublänge 250 mm
(1)

Technische Daten

  Gewicht Gewicht max. Übersetzung Verzahnung Zahnriemen- Zahnriemen- Zahnriemen-    
  ohne Hub 100 mm Hub Hublänge     material breite spannung    
  [kg] [kg] [mm] [mm/U]     [mm] [N]    
Standard 02 4,0 0,5 3000 120 AT 5 PU mit Stahl 32 500    


  max. Radialbelastung Umlenklager max. Geschwindigkeit max. Positionsabweichung
  [N]   [m/s] [mm]
Standard 02 2.000 Rillenkugellager 5 ±0,2



Versandfertig in 3-4 Werktagen
Versandfertig in 10 Werktagen

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG