Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Einbaulage: rechts (R) oder links (L) von Führungsschlitten
Messprinzip: magnetisch mit Magnetband (10 x 1,4 mm)
Auflösung: 0,1 mm
Genauigkeit: + /- (0,1 + 0,01 x Messlänge [m]) mm
Betriebsdauer: über 5 Jahre bei 100% ED
Betriebstemperatur: + 0 °C bis + 60 °C
Anzeige: LCD
Wiederholgenauigkeit: +- 1 Digit
Absolutmaß- und Kettenmaßfunktion
variabel einsetzbar und transportabel
beliebige Werte als Nullpunkt einstellbar
Schlitten über Reibschluss klemmbar
Anzeige wahlweise rechts (R) oder links (L) vom Führungsschlitten
max. Schienenlänge 4000 mm (Messlänge effektiv max. 3757 mm)
Bestellnr. | drylin® Schienenprofil | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|
WKM2-10-80-15-01-L | WS-10-80 | 36 | 93 | Preis auf Anfrage | |
WKM2-10-80-15-01-R | WS-10-80 | 36 | 93 | Preis auf Anfrage | |
WKM2-20-80-15-01-L | WS-20-80 | 40 | 93 | Preis auf Anfrage | |
WKM2-20-80-15-01-R | WS-20-80 | 40 | 93 | Preis auf Anfrage |
Bestellnr. | L max. | C4 | C5 | a1 | C2 | A2 | K1 | C | A | H | S | Cm | Hm | kz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||||
WKM2-11-40 | 2000 | 40 | 20 | 18 | 120 | 60 | 6,6 | 133 | 73 | 24 | 6 | 100 | 54 | 82 | Preis auf Anfrage |
Eigenschaften Messanzeige | ||
---|---|---|
Messprinzip | inkremental, mit Absolutwert Funktion durch Batteriepuffer | |
Display | Lowest Power LCD mit eingebautem Sensor, netzunabhängig | |
Anzeigegenauigkeit | max. 0,1 mm | Wiederholgenauigkeit | ± 1 Digit |
Funktion | Zählrichtung, Dezimalpunkt, Messeinheit (mm,inch), Aktivierung Preset möglich | |
Anzeige/Anzeigebereich | -99 999 …+99 999 | |
Funktion | Kettenmaß- und Resetfunktion Direkteingabe Offsetwert |
Versorgung | Batterie eingebaut, bis zu 10 Jahren Laufzeit |
Magnetsensor | fest angeschlossen | |
Bauform | Einbaugehäuse | |
Gehäuse | Zinkdruckguss | |
Schutzart | IP20 Gesamtgerät IP60 Displayseite |
|
Arbeitstemperatur | 0…+60°C | |
Luftfeuchte | 95%rF Betauung nicht zulässig | |
Verfahrgeschwindigkeit | max. 3,5 m/s |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Kodierung | Inkremental, Einspursystem | |
Polgrundteilung | 5 mm Polteilung | |
Bandbreite | 10 mm | Betriebstemperatur verarbeitet | 0° ... +60°C |
Bandaufbau | Magnetband verklebt mit Klebeband | |
Fremdmagneteinfluss | Fremdmagnetfelder dürfen an der Magnetbandoberfläche 64 mT (640 Oe; 52KA/m) nicht überschreiten, da dies die Magnetbandkodierung beschädigen oder zerstören kann |
|
Schutzart | Trägerband Edelstahl rostfrei (optional) |