Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

drylin® Teleskopschienen

drylin® NT Teleskopschienen

Komplett schmiermittelfreie Linear-Auszüge in stufenlosen Hublängen von 100mm bis 600mm. Die Teleskopschienen bestehen aus eloxierten Aluminium-Führungsschienen und einem Gleitstück aus dem bewährten iglidur® Werkstoff. iglidur Tribopolymere ermöglichen durch eincompoundierte Festschmierstoffe den Trockenlauf in jeder Anwendung. Vorteil der Teleskopschienen - neben der Wartungsfreiheit - ist der bedenkenlose Einsatz in sauberen hygienischen Umgebungen. Kein Öl oder Fett kann sich auf andere Produkte, Kleidung oder Menschen übertragen. Selbst Einsätze in Reinraum-Schleusen wurden schon mit Hilfe von Teleskopschienen realisiert. Aber auch im Schmutzbereich bietet der Trockenlauf Vorteile. Schmutzpartikel werden nicht in der Führung gebunden und verdichten sich nicht zu einer klebrigen Masse. Optional können alle Teleskopschienen mit einer Rasterung in Anfang-Mittel-Endlage geliefert werden. Anforderungen an individuell positionierte Rastpositionen können durch Teleskopschinen erfüllt werden.
Teleskopschiene

Eigenschaften

Solide Kunststoff-/Aluminiumausführung

Geringes Gewicht

Preisgünstig

Korrosionsbeständig

NT-35-L


Vollauszug NT-35-"L"

NT-60-"L"

Vollauszug NT-60-"L"

NT-35-"L"-"L+20"


Überauszug NT-35-"L"-"L+20"

NT-60-"L"-"L+20"

Überauszug NT-60-"L"-"Lmax.+20"

NT-35-"L"-"B"

Teilauszug NT-35-"L"-"B"

NT-60-"L"-"B"

Teilauszug NT-60-"L"-"B"

Empfehlung: Das berechnete Fmax ermöglicht einen leichten Handbetrieb. Höhere Lasten können vom System aufgenommen werden, benötigen aber eine höhere Antriebskraft.

Lieferprogramm

Abmessungen [mm]

Artikelnr. b H L. min. L. max.
Versandfertig in 3-4 Werktagen NT-35-150 35 19 150 150 24,55 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 3-4 Werktagen NT-35-200 35 19 200 200 26,46 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 3-4 Werktagen NT-35-300 35 19 300 300 30,29 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 10 Werktagen NT-60-200 60 24 200 200 60,25 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 3-4 Werktagen NT-60-300 60 24 300 300 71,67 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 3-4 Werktagen NT-60-400 60 24 400 400 83,08 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 3-4 Werktagen NT-60-AR-200 60 24 200 200 64,82 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 3-4 Werktagen NT-60-AR-300 60 24 300 300 78,52 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 3-4 Werktagen NT-60-AR-400 60 24 400 400 92,22 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 3-4 Werktagen NT-35-AR-150 25,70 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 3-4 Werktagen NT-35-AR-200 28,00 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 3-4 Werktagen NT-35-AR-300 32,61 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 10 Werktagen NT-60-600 105,90 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 3-4 Werktagen NT-60-890 139,00 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 3-4 Werktagen NT-60-AR-600 119,61 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 3-4 Werktagen NT-60-AR-890 159,34 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 10 Werktagen NT-35-P-HD Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Versandfertig in 10 Werktagen NT-35-P Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Versandfertig in 10 Werktagen NT-35-P-AR Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Versandfertig in 3-4 Werktagen NTKA-35 2,14 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 3-4 Werktagen NTKA-60 5,56 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 3-4 Werktagen NTKB-35 2,67 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 10 Werktagen NTKB-60 6,85 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 3-4 Werktagen NT-35-4 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Versandfertig in 3-4 Werktagen NT-35-4-AR Preis auf Anfrage In den Warenkorb
NT-60-4-200 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage NT-60-4-300 74,73 EUR In den Warenkorb
NT-60-4-400 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Versandfertig in 10 Werktagen NT-60-4-600 108,96 EUR In den Warenkorb
NT-60-4-890 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
NT-60-4-200-AR Preis auf Anfrage In den Warenkorb
NT-60-4-300-AR Preis auf Anfrage In den Warenkorb
NT-60-4-400-AR Preis auf Anfrage In den Warenkorb
NT-60-4-600-AR Preis auf Anfrage In den Warenkorb
NT-60-4-890-AR Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Versandfertig in 3-4 Werktagen NT-35-HT-150 28,23 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 3-4 Werktagen NT-35-HT-200 30,43 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 3-4 Werktagen NT-35-HT-300 34,85 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Versandfertig in 3-4 Werktagen
Versandfertig in 10 Werktagen
Lieferzeit auf Anfrage

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG