Teleskopsystem drylin® NT - Rastfunktion

Haltestelle inklusive

Teleskopsystem "NT" von igus® Das bewährte drylin® N-Teleskop-System ist jetzt auch mit Rastfunktion erhältlich.

Dabei stehen zwei Varianten zur Verfügung:
a) Rastung in den Endlagen und in der Mittellage
b) Feinrastung mit wählbarem Rastabstand (Mindestrastabstand 10 mm)
 

solide Kunststoff-/Aluminiumausführung

geringes Gewicht, leiser Lauf

kostengünstig

korrosionsbeständig, 100% schmiermittelfrei

stufenlose Längen bis 1200 mm (ausgezogene Gesamtlänge)


Hinweis: Die Länge geteilt durch den Rastabstand muß eine gerade Zahl ergeben.
Bsp. Länge 250mm, Rastung alle 62,5mm = 250 / 62,5 = 4

Branchen: Möbel, Wartung, Schaltschränke, Luftfahrt
drylin® NT-LM in Verstellung Plexiglasschutztür
drylin® NT-LM in Schutztürverstellung in Werkzeugmaschine

Abmessungen [mm]

Art.-Nr. b H L. min. L. max.
Versandfertig in 10 Werktagen NTV-27-150 62,49 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 3-4 Werktagen NTV-27-200 77,77 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 3-4 Werktagen NTV-27-250 81,17 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 3-4 Werktagen NTV-27-300 71,48 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 3-4 Werktagen NTV-27-500 107,82 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 3-4 Werktagen NTV-27-350 97,64 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 3-4 Werktagen NTV-27-400 101,03 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 3-4 Werktagen NTV-27-450 104,43 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

drylin® NT Teleskopführungen

Komplett schmiermittelfreie Linear-Auszüge in stufenlosen Hublängen von 100mm bis 600mm - maximale ausgezogene Länge: 1200mm . Die Teleskopsysteme bestehen aus eloxierten Aluminium-Führungsschienen und einem Gleitstück aus dem bewährten iglidur® Werkstoff. iglidur Tribopolymere ermöglichen durch eincompoundierte Festschmierstoffe den Trockenlauf in jeder Anwendung. Vorteil - neben der Wartungsfreiheit - ist der bedenkenlose Einsatz in sauberen hygienischen Umgebungen. Kein Öl oder Fett kann sich auf andere Produkte, Kleidung oder Menschen übertragen. Selbst Einsätze in Reinraum-Schleusen wurden schon realisiert. Aber auch im Schmutzbereich bietet der Trockenlauf Vorteile. Schmutzpartikel werden nicht in der Führung gebunden und verdichten sich nicht zu einer klebrigen Masse. Optional können alle Teleskop-Führungen mit einer Rasterung in Anfang-Mittel-Endlage geliefert werden. Anforderungen an individuell positionierte Rastpositionen können erfüllt werden.

Versandfertig in 3-4 Werktagen
Versandfertig in 10 Werktagen

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG