Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

drylin® T - Miniaturführung

DryLin® T Miniaturführung

DryLin® T Miniaturführung - Linearsysteme in kompakter Bauform, vier Baugrößen, schmier- und wartungsfrei

Wartungsfreier Trockenlauf

Robuste Gleitschlitten, nicht einstellbar

Gleitwagenkörper aus Zink

Verschleißfeste und austauschbare Gleitelemente aus iglidur® J (oder iglidur® J200 bei TW-04-07)

Schiene aus hartanodisiertem Aluminium

Geringe Bauhöhe

Korrosionsbeständig

Standardbohrbild symmetrisch C5 = C6

Abmessungsgleich zu handelsüblichen Miniatur-Kugelumlaufsysteme


drylin® T-Miniaturführung als einstellbare Version Baugröße 12

DryLin® T-Miniaturführung als einstellbare Version Baugröße 12 - Präzision in 8 Stufen

In Baugröße 12 kann das Lagerspiel beim Miniaturschlitten TWE-04-12 per Schraubendreher einfach eingestellt werden.

Einstellbares Lagerspiel

Schmier- und wartungsfrei

Hohe Korrosionsbeständigkeit durch KTL-Lackierung

Leiser Lauf

Kompakte Bauweise


Bestellung eines kompletten Systems

Konfiguration in wenigen Schritten:

1. Auswahl der Baugröße
2. Auswahl der Anzahl Wagen pro Schiene
3. Eingabe der Schienenlänge in mm
4. Auswahl der Loslagervariante

Hinweis:

Detailinformationen finden Sie oben in den Zeichnungen und Tabellen sowie auf den u.g. Seiten. Genauere Angaben zu den Loslagervarianten erhalten Sie innerhalb der Konstruktionsregeln.
1

kein Loslager

2

Loslager in y-Richtung

3

Loslager in z-Richtung

drylin® TK-04 – komplettes System

Schritt 1

Wählen Sie die Baugröße des Führungswagens aus.

technical drawing
Baugröße des Führungswagens:

T-Miniaturführungsschienen

a [mm]:

 

DryLin® T-Miniaturführungsschienen

Bestellnr.   Gewicht L
max.
a
-0,2
b C4 C5
min.
C5
max.
C6
min.
C6
max.
h h1 K1* ly lz Wby Wbz Preis / m  
    [kg/m] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]       [mm4] [mm4] [mm3] [mm3]    
Versandfertig in 24–48 Stunden TS-04-07-UNGEBOHRT 26,20 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 24–48 Stunden TS-04-09-UNGEBOHRT 27,01 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 24–48 Stunden TS-04-12-UNGEBOHRT 29,36 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 24–48 Stunden TS-04-15-UNGEBOHRT 31,52 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 24–48 Stunden TS-04-07 NEW 0,08 2000 7 8 15 5 12 5 12 5,5 3,7 M2 131 90 32 29 29,11 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 24–48 Stunden TS-04-09 0,11 2000 9 9,6 20 5 14,5 5 14,5 6,3 4,6 M2 252 169 52 49 30,01 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 24–48 Stunden TS-04-12 0,2 2000 12 13 25 5 17 5 17 8,6 5,9 M3 856 574 132 120 32,62 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 24–48 Stunden TS-04-15 0,33 3000 15 17 40 10 29,5 10 29,5 10,8 7 M3 2420 1410 285 239 35,02 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

*für Schraube DIN 912
Für ungebohrte Schienen geben Sie bitte "Ungebohrt" in der Bemerkung an.


T-Miniaturführungswagen

H [mm]:

 

DryLin® T-Miniaturführungswagen

Bestellnr.   Gewicht H
±0,2
A
±0,2
C
±0,3
A1
±0,35
A2 C1 C2 H1
±0,35
H5 K2** Anzieh-
moment
max.
K3*    
    [kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [Nm]      
Versandfertig in 10 Werktagen TW-04-07 NEW 0,008 8 17 23 5 12 21 8 1,5 0 0 8,00 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 24–48 Stunden TW-04-07-LLZ 0,008 8 17 23 5 12 21 8 1,5 0 0 8,00 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 24–48 Stunden TW-04-09 0,017 10 20 29 5,5 15 18 13 1,7 7,2 0,25 (M2) 10,54 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 24–48 Stunden TW-04-09-LLY 0,017 10 20 29 5,5 15 18 13 1,7 7,2 0,25 (M2) 10,53 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 24–48 Stunden TW-04-09-LLZ 0,017 10 20 29 5,5 15 18 13 1,7 7,2 0,25 (M2) 10,53 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 24–48 Stunden TW-04-12-LLY 0,034 13 27 34 7,5 20 22 15 2,2 9,5 0,5 M2 (M3) 12,83 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 24–48 Stunden TW-04-12-LLZ 0,034 13 27 34 7,5 20 22 15 2,2 9,5 0,5 M2 (M3) 12,83 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 10 Werktagen TW-04-12 0,034 13 27 34 7,5 20 22 15 2,2 9,5 0,5 M2 (M3) 12,82 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 24–48 Stunden TW-04-15 0,061 16 32 42 8,5 25 31 20 2,8 11 0,5 M2 (M3) 15,83 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 24–48 Stunden TW-04-15-LLY 0,061 16 32 42 8,5 25 31 20 2,8 11 0,5 M2 (M3) 15,83 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 24–48 Stunden TW-04-15-LLZ 0,061 16 32 42 8,5 25 31 20 2,8 11 0,5 M2 (M3) 15,83 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

*für Schraube DIN 912
** Gewinde
LLy für einen Führungswagen mit Loslager in y-Richtung
LLz für einen Führungswagen mit Loslager in z-Richtung

Montageanleitung drylin® TWE


Versandfertig in 24–48 Stunden
Versandfertig in 10 Werktagen

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG