Wagen mit einstellbarem Spiel (manuelle Spieleinstellung)
Wartungsfrei ohne Schmierung
Korrosionsbeständig
Schiene aus hartanodisiertem Aluminium
Standardbohrbild symmetrisch C5 = C6
kein Loslager
2Loslager in y-Richtung
3Loslager in z-Richtung
Wählen Sie die Baugröße des Führungswagens aus.
a [mm]: |
|
| Bestellnr. | Gewicht | L max. |
a -0,2 |
C4 | C5 min. |
C5 max. |
C6 min. |
C6 max. |
h | h1 | K1* | b | ly | lz | Wby | Wbz | Preis / m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [kg/m] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm4] | [mm4] | [mm3] | [mm3] | ||||||
| TS-01-15-UNGEBOHRT | 0,6 | 2000 | 41,93 EUR | |||||||||||||||
| TS-01-20-UNGEBOHRT | 1 | 4000 | 42,91 EUR | |||||||||||||||
| TS-01-25-UNGEBOHRT | 1,3 | 4000 | 51,09 EUR | |||||||||||||||
| TS-01-30-UNGEBOHRT | 1,9 | 4000 | 62,28 EUR | |||||||||||||||
| TS-01-15 | 0,6 | 4000 | 15 | 60 | 20 | 49,5 | 20 | 49,5 | 15,5 | 10 | M4 | 22 | 6440 | 4290 | 585 | 488 | 46,59 EUR | |
| TS-01-20 | 1 | 4000 | 20 | 60 | 20 | 49,5 | 20 | 49,5 | 19 | 12,3 | M5 | 31 | 22570 | 11520 | 1456 | 1067 | 47,68 EUR | |
| TS-11-20 | 0,5 | 4000 | 20 | 120 | 20 | 79,5 | 20 | 79,5 | 19 | 12,3 | M5 | 31 | 12140 | 6360 | 780 | 620 | 28,61 EUR | |
| TS-01-25 | 1,3 | 4000 | 23 | 60 | 20 | 49,5 | 20 | 49,5 | 21,5 | 13,8 | M6 | 34 | 34700 | 19300 | 2041 | 1608 | 56,76 EUR | |
| TS-01-30 | 1,9 | 4000 | 28 | 80 | 20 | 59,5 | 20 | 59,5 | 26 | 15,8 | M8 | 40 | 70040 | 40780 | 3502 | 2832 | 69,20 EUR |
*für Schraube DIN 912
Für ungebohrte Schienen geben Sie bitte "Ungebohrt" in der Bemerkung an..
Für klar eloxierte Schienen geben Sie bitte "CA" in der Bemerkung an.
H5: |
|
| Bestellnr. | Gewicht | H ±0,35 |
A | C | A1 ±0,35 |
A2 | C1 | C2 | C3 | H1 ±0,35 |
H5 | K2** | Anzieh- moment max. |
K3* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | |||||
| TW-01-15 | 0,11 | 24 | 47 | 74 | 16 | 38 | 50 | 30 | 9 | 4 | 16 | 1,5 | M4 | 34,67 EUR | ||
| TW-01-15-LLY | 0,11 | 24 | 47 | 74 | 16 | 38 | 50 | 30 | 9 | 4 | 16 | 1,5 | M4 | 34,67 EUR | ||
| TW-01-15-LLZ | 0,11 | 24 | 47 | 74 | 16 | 38 | 50 | 30 | 9 | 4 | 16 | 1,5 | M4 | 34,67 EUR | ||
| TW-01-20 | 0,19 | 30 | 63 | 87 | 21,5 | 53 | 61 | 40 | 10 | 5 | 19,8 | 2,5 | M5 | 35,60 EUR | ||
| TW-01-20-LLY | 0,19 | 30 | 63 | 87 | 21,5 | 53 | 61 | 40 | 10 | 5 | 19,8 | 2,5 | M5 | 35,60 EUR | ||
| TW-01-20-LLZ | 0,19 | 30 | 63 | 87 | 21,5 | 53 | 61 | 40 | 10 | 5 | 19,8 | 2,5 | M5 | 35,60 EUR | ||
| TW-01-25 | 0,29 | 36 | 70 | 96 | 23,5 | 57 | 68 | 45 | 11 | 5 | 24,8 | 6 | M6 | 43,79 EUR | ||
| TW-01-25-LLY | 0,29 | 36 | 70 | 96 | 23,5 | 57 | 68 | 45 | 11 | 5 | 24,8 | 6 | M6 | 43,80 EUR | ||
| TW-01-25-LLZ | 0,29 | 36 | 70 | 96 | 23,5 | 57 | 68 | 45 | 11 | 5 | 24,8 | 6 | M6 | 43,80 EUR | ||
| TW-01-30 | 0,5 | 42 | 90 | 109 | 31 | 72 | 79 | 52 | 12 | 6,5 | 27 | 15 | M8 | 45,85 EUR | ||
| TW-01-30-LLY | 0,5 | 42 | 90 | 109 | 31 | 72 | 79 | 52 | 12 | 6,5 | 27 | 15 | M8 | 45,86 EUR | ||
| TW-01-30-LLZ | 0,5 | 42 | 90 | 109 | 31 | 72 | 79 | 52 | 12 | 6,5 | 27 | 15 | M8 | 45,86 EUR |
* für Schraube DIN 912
** Gewinde
LLy für einen Führungswagen mit Loslager in y-Richtung
LLz für einen Führungswagen mit Loslager in z-Richtung