Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

drylin® SHT - Spindel-Lineartisch

Die drylin® SHT-Linearmodule ermöglichen ein komplett schmiermittelfreies Verstellen bei gleichzeitig hoher Präzision und Robustheit sämtlicher Komponenten. Die Einheiten sind individuell mit unterschiedlichen Wellen- und Spindelmaterialien, Schlittenlängen sowie Zusatzfunktionen konfigurierbar. Von leichten Vollkunststoffeinheiten bis zu massiven Edelstahllösungen; der Anwender findet eine passende individuelle Lösung. Bei allen Systemen ist die Hublänge frei wählbar und der Antrieb optional über Handrad oder Motoren realisierbar.
1

Grundkörper aus Edelstahl, Aluminium, Zink oder Kunststoff

2

schmierfrei durch Polymerlager und Polymermuttern

3

3 Wellenmaterialien

4

Führungsschlitten aus eloxiertem Aluminium oder solidem Kunststoff

5

8 Trapezgewindesteigungen 4 Steilgewindesteigungen

6

Spindelbearbeitung nach Zeichnung oder Spindelzapfen Stahl, Edelstahl- oder Aluminiumspindeln
Positionsanzeiger, Klemmung und Handräder erhältlich




Technische Daten

Werkstoff-Gleiter: iglidur® J
Wellenwerkstoffe: Alu, hartanodisiert
Cf53
Edelstahl
Spindelwerkstoffe: Stahl
Edelstahl
Alu, hartanodisiert

drylin® SHT Antriebstechnik Konfigurator

Individuellen Lineartisch konfigurieren

Konfigurator Antriebstechnik
Mit dem Antriebstechnik Konfigurator konfigurieren Sie schnell und einfach Ihren individuellen drylin® SHT Spindel-Lineartisch.

mit direkter Gewichts-, Preis- & Lieferzeitausgabe

Bemaßungszeichnung

3D CAD Datei

Wann nehme ich es?

Bei Formatverstellungen

In extremen Umgebungen

Wenn eine kosteneffektive einbaufertige Lösung gewünscht wird

Wenn Korrosionsbeständigkeit gefordert wird

Wenn es leise sein soll

Wann nehme ich es nicht?

Wenn hohe Lasten hoch dynamisch verfahren werden müssen

Wenn Positioniergenauigkeit < 0,1 mm erforderlich ist

Wenn hohe Laufleistung im Dauerbetrieb gefordert ist

drylin® SHT Antriebstechnik

Spindellineartisch Standard

Versandfertig in 3-4 Werktagen SHT – Der Standard

Solide Ausführung

3 verschiedene Baugrößen

Verschiedene Werkstoffe für Welle und Spindel

Wartungsfrei und korrosionsbeständig

TR 10 x 2, TR 18 x 4, TR 24 x 5

vorgespannter Spindellineartisch

Versandfertig in 3-4 Werktagen SHT-PL "preload"

Vorgespannte Trapezgewindemutter, Vorspannkraft: 50 N

Radialspiel manuell und stufenlos einstellbar

Auslaufendes Spindelende ermöglicht Betrieb mit Handrad oder Motor

einstellbarer Spindellineartisch flexibel

Versandfertig in 3-4 Werktagen SHTC - Der Flexible

Hohe Flexibilität

Ideal für 2 Schlitten

Wartungsfreier Trockenlauf

Einstellbares Lagerspiel

der schnelle Spindellineartisch

Versandfertig in 3-4 Werktagen SHTS - Der Schnelle

Steigung 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100

Steilgewindespindel

High-Speed-Lösung

Wartungsfreier Trockenlauf

Lineartisch mit Schnellverschluss

Versandfertig in 3-4 Werktagen SHT-Lineartisch mit Schnellverschluss

Aluminiumausführung

Für eilige Formatverstellungen

Bremse durch Selbsthemmung inkl.

Hublängen frei wählbar

Zerobacklash-Gewindemutter in Linearachse

Versandfertig in 10 Werktagen SHT ZB - Zerobacklash-Gewindemutter in Linearachse

Schmiermittel- und wartungsfrei

Hohe, lastunabhängige Präzision

Selbstnachstellend

Leise

Korrosionsfrei

Lineartisch mit kugelgelagerter Spindel

Versandfertig in 3-4 Werktagen SHT-BB Lineartisch mit kugelgelagerter Spindel

Höhere Drehzahlen, höhere Präzision

Radialbelastung durch Riemenantrieb zulässig

Konstantes Drehmoment

Weniger Axialspiel

Spindellineartisch HTX Hochtemperatur

Versandfertig in 10 Werktagen SHT – HTX Hochtemperatur

Hochtemperatur bis +180 °C

Wellen und Spindel aus Edelstahl

Lagermaterial iglidur® X

Schlitten und Traversen aus eloxiertem Aluminium

Spindellineartisch hygienic

Lieferzeit auf Anfrage SHTC - HYD Hygienic Design

Leicht spülbare Lösung

Schraubverbindungen sind leicht zugänglich und Spaltmaße entsprechend großzügig ausgelegt

Materialien: Kunststoff und VA-Edelstahl


drylin® SHTP Antriebstechnik "light"

Mini Spindellineartisch

Versandfertig in 3-4 Werktagen SHTP Mini - klein und günstig

Miniaturversion

Sehr geringes Gewicht

Sehr preisgünstig

Korrosionsbeständig

Schlitten und Traversen aus

Hochleistungspolymeren

SHTP - Der Wirtschaftliche

Versandfertig in 3-4 Werktagen SHTP - Der Wirtschaftliche

Solide Kunststoffausführung

Geringes Gewicht

Peisgünstig

Korrosionsbeständig

Lineartisch mit Schnellverschluss

Versandfertig in 3-4 Werktagen SHTP - Lineartisch mit Schnellverschluss

Leichte Vollkunststoffausführung

Für eilige Formatverstellungen

Bremse durch Selbsthemmung inkl.

Hublängen frei wählbar


drylin® Kreuztische

vorgespannter Kreuztisch

Versandfertig in 3-4 Werktagen SHT/SHT-PL Kreuztische

Hohe Präzision, etreme Steifigkeit und genaue Ausrichtung durch CNC-Fertigung

Als Standard- und Preload-Version erhältlich

Montage obere Einheit mit rechter oder linker Ausrichtung möglich


drylin® Antriebstechnik anschlussfertig für Schrittmotor

SHT Zubehör für Motoranbindungen

„Verheiraten“ Sie Ihren Motor schnell und einfach mit den wartungsfreien drylin® Lineareinheiten. Spacer, Motorflansch und Kupplung bilden den Bausatz für den unkomplizierten Anbau Ihres NEMA23.

drylin® Zubehör

Winkeltrieb für Linearmodul

drylin® Zubehör für Linearmodule

Handräder, Winkeltriebe, Spindelklemmungen, Positionsanzeiger, und mehr
drylin® E Produktübersicht

drylin® E - Produktübersicht

Die konsequente Weiterführung des Baukasten und Systemgedankens der schmierfreien drylin®-Lineartechnik

drylin® SLW

drylin® SLW - Vorteile des Systems auf einen Blick.



Versandfertig in 3-4 Werktagen
Versandfertig in 10 Werktagen
Lieferzeit auf Anfrage

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG