drylin® SET - EasyTube

DryLin® SET EasyTube Lineareinheit
drylin® SET easytube für leichte Verstellbewegungen mit innenliegender Spindel.

absolute Schmiermittelfreiheit

geringes Gewicht durch Aluminium und Kunststoff

Temperaturbeständigkeit bis +60 °C

Zubehör erhältlich

Optional als korrosionsbeständige Variante mit Edelstahlspindel verfügbar

Geschützte Spindel

Effektive Bauweise

Ohne Spindel als Messsystem mit Skalierung verfügbar

Flanschversionen für axiale Befestigung an Flächen und Profilen


Die Lineareinheit für leichte Verstellaufgaben ist durch einen einfachen, aber effektiven und soliden Aufbau gekennzeichnet. Aus wenigen Bauteilen wird ein Komplettsystem moduliert. Das außen liegende anodisierte Aluminiumrohr führt den oder die Führungsschlitten und schützt gleichzeitig die Trapezgewindespindel und -mutter vor äußeren Einflüssen. Schlitten, Momentenstütze sowie Trapezgewindemutter sind aus einem "Guss" und werden aus einem speziellen Gleitlager-Hochleistungspolymer gefertigt. Das garantiert Schmierfreiheit bei gleichzeitig niedrigem Reibwert und optimalem Verschleißverhalten. Auch in den Axiallagern der Spindel werden iglidur®- Gleitlagerwerkstoffe verwendet.

EasyTube

A [mm]:

 

Bestellung eines kompletten Systems

Konfiguration in wenigen Schritten:

1. Auswahl der Baugröße
2. Eingabe der Hublänge in mm
3. Auswahl von Zubehörteilen

Hinweis:

Detailinformationen finden Sie unten in den Zeichnungen und Tabellen sowie auf den u.g. Seiten.

drylin® SET - komplettes System

Schritt 1

Wählen Sie die Baugröße des Spindel-Lineartisches aus.

Baugröße:

Bitte beachten! Aufgeführtes Zubehör nicht für SET-12-AWM verfügbar.


Längen [mm] und Gewichte

Bestell-Nr. max. Hublänge Aluminiumwelle max. statische Tragfähigkeit Einzelpreis bei  
    Gewicht Traversen
und Führungswagen
zusätzl.
(pro 100 mm)
axial radial Basishub
100 mm
 
[mm] [kg] [kg] [N] [N]    
Versandfertig in 3-4 Werktagen SET-12-AWM (1) 200 0,05 0,03 10 20 62,66 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 3-4 Werktagen SET-25-AWM (1) 750 0,15 0,12 150 300 118,34 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 3-4 Werktagen SET-30-AWM (1) 850 0,2 0,21 200 400 151,88 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

(1)

Abmessungen [mm]

Bestellnr. A Al H E1 E2 E3 E4 l h h1 lt ts s sb l2 d2
Versandfertig in 3-4 Werktagen SET-12-AWM (1) 30 30 23,5 20 20 20 - 60 22 15 3,3 4,2 10 M4
Versandfertig in 3-4 Werktagen SET-25-AWM (1) 60 55 44 40 40 40 20 115 39 45 30 5,2 5,2 M4 17 TRx10x2
Versandfertig in 3-4 Werktagen SET-30-AWM (1) 80 55 49 60 40 40 20 125 39 50 35 6,5 5,2 M4 20 TRx12x3
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

(1)


Versandfertig in 3-4 Werktagen

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG