Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

drylin® N - Technische Daten

System N17 N27 N40 N80
Schienenbreite 17 mm 27 mm 40 mm 80 mm
Einrichtungshöhe 6 mm 9,5 mm 9,5 mm 12 mm
Bestellnummer Schlitten NW-02-17 NW-01/02-27 NW-02-40 NW-02-80
Bestellnummer Schiene NS-01-17 NS-01-27 NS-01-40 NS-01-80

Allgemeine Eigenschaften
Schienengewicht 150 g/m 290 g/m 450 g/m 1140 g/m
Schlittengewicht 1,7 g 9-12,5 g 30 g 100 g
Max. Schienenlänge 2000 mm 3000 mm 3000 mm 3960 mm

Tragfähigkeit
Fy 50 N 500 N 700 N 1000 N
Fz 50 N 500 N 700 N 1000 N
Mx 0,31 Nm 5 Nm 10 Nm 32,4 Nm
My, Mz 0,18 Nm 2,5 Nm 6 Nm 15 Nm

Schlittenvarianten
Loslager in Y-Richtung • • • •
Loslager in Z-Richtung • • • •
Loslager YZ-Richtung • • • •
Preload (1N) • • - -
umspritzte Version - • • •
Schlitten mit Durchgangsbohrung - • • -
Schlitten mit Gewindebohrung • • • •
• ab Lager verfügbar

F x v Diagramm, max. zulässige dynamische Belastung

drylin N technische Daten X = Geschwindigkeit v [m/s]
Y = Belastung F [N]

A = Größe 17
B = Größe 27
C = Größe 40
D = Größe 80



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG