Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

drylin® N - Miniaturgleitführung NW-01-40

Version 01 mit Durchgangsbohrung:

Bestellnr. Max. Schienenlängen a C4 A3 C5=C6 h h1 K1* ly lz Schienengewicht Preis / m  
  [L max.]       min. max.       [mm2] [mm2] [g/m]    
Versandfertig in 24–48 Stunden NS-01-40 3000 40 60 0 20 20/49,5 8,7 1,3 M4 26400 970 450 31,14 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 24–48 Stunden NS-01-40-UNGEBOHRT 3000 40 0 0 0 8,7 1,3 26400 970 450 27,88 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 24–48 Stunden NS-01-40-AR 3000 40 60 0 20 20/49,5 8,7 1,3 M4 26400 970 450 35,81 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Für ungebohrte Schienen geben Sie bitte "Ungebohrt" in der Bemerkung an.
* für Zylinderschraube mit niedrigem Kopf

Version 01 mit Durchgangsbohrung:

Bestellnr. Bezeichnung Schlittengewicht    
    [g]    
Versandfertig in 24–48 Stunden NW-01-40 30 6,40 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 24–48 Stunden NW-01-40-LLY 30 6,40 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 24–48 Stunden NW-01-40-LLZ 30 6,40 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 24–48 Stunden NW-01-40-LLYZ 30 6,40 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Version 01: Abmessungen [mm] - Führungsschlitten

Art.-Nr. H A C C1 C2 A2 H2 K2 K3 K4 Spmin. DpØmin. Gewicht
  ±0,35                       [g/m]
Versandfertig in 24–48 Stunden NW-01-40 9,5 23 50 40 20 0 1,3 0 0 30
Versandfertig in 24–48 Stunden NW-01-40-LLY 9,5 23 50 40 20 0 1,3 0 0 30
Versandfertig in 24–48 Stunden NW-01-40-LLZ 9,5 23 50 40 20 0 1,3 0 0 30
Versandfertig in 24–48 Stunden NW-01-40-LLYZ 9,5 23 50 40 20 0 1,3 0 0 30
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Version 11 mit Durchgangsbohrung umspritzt:

Bestellnr. Bezeichnung Schlittengewicht    
    [g]    
Versandfertig in 24–48 Stunden NW-11-40 30 6,40 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 24–48 Stunden NW-11-40-LLY 30 6,40 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 24–48 Stunden NW-11-40-LLZ 30 6,40 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 24–48 Stunden NW-11-40-LLYZ 30 6,40 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Version 11: Abmessungen [mm] - Führungsschlitten

Art.-Nr. H A C C1 C2 A2 H2 K2 K3 K4 Spmin. DpØmin. Gewicht
  ±0,35                       [g/m]
Versandfertig in 24–48 Stunden NW-11-40 9,5 23 20 40 50 0 1,3 0 0 0 30
Versandfertig in 24–48 Stunden NW-11-40-LLY 9,5 23 20 40 50 0 1,3 0 0 0 30
Versandfertig in 24–48 Stunden NW-11-40-LLZ 9,5 23 20 40 50 0 1,3 0 0 0 30
Versandfertig in 24–48 Stunden NW-11-40-LLYZ 9,5 23 20 40 50 0 1,3 0 0 0 30
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Bestellung eines kompletten Systems

Konfiguration in wenigen Schritten:

1. Auswahl der Anzahl Schlitten
2. Auswahl der Art des Schlittens
3. Eingabe der Schienenlänge in mm
4. Auswahl der Schlitten-Optionen
5. Auswahl der Schienen-Optionen

Hinweis:

Detailinformationen finden Sie oben in den Zeichnungen und Tabellen sowie auf den u.g. Seiten. Genauere Angaben zu den Loslagervarianten erhalten Sie innerhalb der Konstruktionsregeln.
1

kein Loslager

2

Loslager in z-Richtung

3

Loslager in y-Richtung

4

Loslager in yz-Richtung

drylin® NK – komplettes System

Schritt 1

Geben Sie die gewünschte Anzahl der Schlitten an.

technical drawing
Anzahl Schlitten:

Schlittenlänge bei Version NW-12-40: 52 mm

A = M4 (max. Anzugsmoment 1,2 Nm)
B = Bohrung min. Ø 6,5
C = für Zylinderschrauben M4, DIN 7984 / DIN 6912 / DIN 84, EN ISO 1707 / EN ISO 7045

Statische Tragfähigkeit und Flächenträgheitsmomente

Optional:

Endkappe für Schiene,
Bestellnr.  NSK-40

Versandfertig in 24–48 Stunden

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG