drylin® econ: montagefertige Einstiegsserie

Einfache Positionier- und Verstellaufgaben höchst effizient erledigen

Mit econ definiert igus die kostengünstigen wartungsfreien Einsteigermodelle der drylin Linearachsen. In fast jeder Produktlinie und Baugröße, ob mit Spindel oder Zahnriemen gibt es passende econ Einsteigermodelle. Kostengünstige Komponenten hergestellt im Spritzgussverfahren, eloxierte Aluminiumprofile und eine schnelle Montage kennzeichnen die econ Serie.
drylin econ Modelle werden nach Kundenwunsch einbaufertig konfiguriert und geliefert und sind so die perfekte Alternative zu aufwändigen Eigenbaulösungen für einfache Verstellaufgaben.
drylin® econ Portalroboter

econ Portalroboter DLE-FG – für vordefinierte Flächen

  • Portalbausatz basierend auf econ Zahnriemenachsen ZLW-1040
  • Für einen Arbeitsraum von 500 x 500 mm
  • Anschlussfertig mit NEMA Schrittmotoren
  • Anodisiertes Profil, dry-tech Kunststoffschlitten
econ Portalroboter kaufen
Miniatur-Linearmodul SLN

Miniaturmodul SLN – klein und schnell

  • Schlanke schmale Bauform
  • Gleitgelagerte Spindel mit metrischem Gewinde oder dryspin Steilgewinde
  • Vorschub bis zu 25 mm je Umdrehung
Miniatur-Linearmodul SLN kaufen
drylin® Einsteiger-Flächenportal

Lineartisch SLTP – im Spritzguss gespart

  • 80% günstiger und 70% schneller hergestellt durch 3D-gedruckte Teile
  • Sehr schnelle Montage durch wenige Bauteile
  • Schlitten mit vielen Befestigungsoptionen
Linearmodul SLWP

Linearmodul SLWP – robust in 2 Größen

  • Flach und verwindungssteif
  • Spindel mit selbsthemmendem Trapez- oder metrischem Gewinde
  • Schnelle Verstellungen durch dryspin Steilgewinde
Linearmodul SLWP
drylin® Econ-Zahnriemenachsen ZLW

Zahnriemenachse ZLW – leicht und schnell

  • Geringes Gewicht durch Kunststoff und Aluminium
  • Variable Befestigung über Nutensteine und Klemmelemente
  • Individuelle Hublängen (Größe 0630 bis 500 mm, 1040 bis 1000 mm)
Zahnriemenachse ZLW kaufen
SHT econ Linearmodule

SHT econ Linearmodule - klein, leicht, günstig

  • Sehr geringes Gewicht
  • Sehr preisgünstig
  • Korrosionsbeständig
  • Schlitten und Traversen aus Hochleistungspolymeren
Zu den SHTP econ Linearmodulen

Günstig

Günstig

Schmierfrei

Schmierfrei

Gewichtsreduziert

Gewichtsreduziert (leicht)

Vorteile von drylin econ im Überblick

  • Leichtbauweise durch Kombination von Kunststoff mit Aluminium
  • Designed für die schnelle Montage
  • Kostengünstig durch Spritzgussfertigung und Klareloxal
  • Schmier- und wartungsfrei
  • Ab Lager lieferbar

Angetrieben wie die „Großen“:
  • Selbsthemmende Gewinde
  • Schnelles dryspin Steilgewinde
  • Neopren Zahnriemen der Basic Serie
Low Cost Automation durch drylin econ Linearmodule

Ausgewählte Anwendungen unserer Kunden


Weitere Informationen

Konfigurator für die Antriebstechnik

drylin Antriebstechnik: Konfigurator

Mit nur wenigen Angaben bekommen Sie geeignete Linearmodule mit einer Aussage zur Lebensdauer angezeigt. Ihre gewählte Lösung kann optional konfiguriert und schnell online bestellt werden.

Getestet!

Mehr als 500 Versuche pro Jahr im 250 m² großen Testlabor beweisen, dass in vielen Anwendungen schmiermittelfreie drylin® Linearlösungen metallische Kugelumlaufsysteme ersetzen können.


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG