drylin® N - Miniaturgleitführung NW-02-80

Version 02 - Standard mit Gewindebohrung
Version 12 - Umspritzt mit Gewindebohrung
Bestellnr. Max. Schienenlängen a C4 A3 C5=C6 h h1 K1* ly lz Schienengewicht Preis / m  
  [L max.]       min. max.       [mm2] [mm2] [g/m]    
Versandfertig in 24–48 Stunden NS-01-80 4000 80 150 40 25 99,5 11 1,5 M4 271200 2900 1140 41,65 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 24–48 Stunden NS-01-80-AR 4000 80 150 0 20 99,5 11 1,5 27120 2900 1140 49,97 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 24–48 Stunden NS-01-80-UNGEBOHRT 4000 80 0 0 11 1,5 27120 2900 1140 37,27 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Für ungebohrte Schienen geben Sie bitte "Ungebohrt" in der Bemerkung an.
* für Zylinderschraube mit niedrigem Kopf

Version 02 - Standard mit Gewindebohrung:

Bestellnr. Bezeichnung Schlittengewicht    
    [g]    
Versandfertig in 24–48 Stunden NW-02-80 100 7,87 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 24–48 Stunden NW-02-80-LLY 100 7,87 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 24–48 Stunden NW-02-80-LLZ 100 7,87 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 24–48 Stunden NW-02-80-LLYZ 100 7,87 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Version 02: Abmessungen [mm] - Führungsschlitten

Art.-Nr. H A C C1 C2 A2 H2 K2 K3 K4 Spmin. DpØmin. Gewicht
  ±0,35                       [g/m]
Versandfertig in 24–48 Stunden NW-02-80 12 57 80 68 56 45 0 M4 0 0 100
Versandfertig in 24–48 Stunden NW-02-80-LLY 12 57 80 68 56 45 0 M4 0 0 100
Versandfertig in 24–48 Stunden NW-02-80-LLZ 12 57 80 68 56 45 0 M4 0 0 100
Versandfertig in 24–48 Stunden NW-02-80-LLYZ 12 57 80 68 56 45 0 M4 0 0 100
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Version 12 - Umspritzt mit Gewindebohrung:

Bestellnr. Bezeichnung Schlittengewicht    
   : [g]    
Versandfertig in 24–48 Stunden NW-12-80 100 7,87 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 24–48 Stunden NW-12-80-LLY 100 7,87 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 24–48 Stunden NW-12-80-LLZ 100 7,87 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 24–48 Stunden NW-12-80-LLYZ 100 7,87 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Version 12: Abmessungen [mm] - Führungsschlitten

Art.-Nr. H A C C1 C2 A2 H2 K2 K3 K4 Spmin. DpØmin. Gewicht
  ±0,35                       [g/m]
Versandfertig in 24–48 Stunden NW-12-80 12 57 83 68 56 45 0 M4 0 0 100
Versandfertig in 24–48 Stunden NW-12-80-LLY 12 57 83 68 56 45 0 M4 0 0 100
Versandfertig in 24–48 Stunden NW-12-80-LLZ 12 57 83 68 56 45 0 M4 0 0 100
Versandfertig in 24–48 Stunden NW-12-80-LLYZ 12 57 83 68 56 45 0 M4 0 0 100
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Bestellung eines kompletten Systems

Konfiguration in wenigen Schritten:

1. Auswahl der Anzahl Schlitten
2. Auswahl der Art des Schlittens
3. Eingabe der Schienenlänge in mm
4. Auswahl der Schlitten-Optionen
5. Auswahl der Schienen-Optionen

Hinweis:

Detailinformationen finden Sie unten in den Zeichnungen sowie auf den u.g. Seiten. Genauere Angaben zu den Loslagervarianten erhalten Sie innerhalb der Konstruktionsregeln.
1

kein Loslager

2

Loslager in z-Richtung

3

Loslager in y-Richtung

4

Loslager in yz-Richtung

drylin® NK – komplettes System

Schritt 1

Geben Sie die gewünschte Anzahl der Schlitten an.

technical drawing
Anzahl Schlitten:

* Schlittenlänge bei Version NW-12-80 = 83 mm
M4 (max. Anzugsmoment 1,2 Nm)

Statische Tragfähigkeit und Flächenträgheitsmomente

A = Einschraubtiefe max. 6,5 mm
B = M4 (max. Anzugsmoment 2,0 Nm)>
DIN 7984/DIN 6912/DIN 84
EN ISO 1707

Versandfertig in 24–48 Stunden

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG