| Bestellnr. | Max. Schienenlängen | a | C4 | A3 | C5=C6 | h | h1 | K1* | ly | lz | Schienengewicht | Preis / m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [L max.] | min. | max. | [mm2] | [mm2] | [g/m] | |||||||||
| NS-01-27 | 3000 | 27 | 60 | 0 | 20 | 20/49,5 | 9 | 1,1 | M4 | 6524 | 588 | 290 | 25,49 EUR | |
| NS-01-27-UNGEBOHRT | 3000 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,1 | 0 | 6524 | 588 | 290 | 23,19 EUR | ||
| NS-01-27-AR | 3000 | 27 | 60 | 0 | 20 | 20/49,5 | 9 | 1,1 | M4 | 6524 | 588 | 290 | 30,58 EUR | |
Für ungebohrte Schienen geben Sie bitte "Ungebohrt" in der Bemerkung an.
* für Zylinderschraube mit niedrigem Kopf
| Bestellnr. | Bezeichnung | Schlittengewicht | ||
|---|---|---|---|---|
| [g] | ||||
| NW-02-27-HT | 12,5 | 9,72 EUR | ||
| NW-02-27-P | 12,5 | 3,90 EUR | ||
| NW-02-27-LLY | 12,5 | 3,90 EUR | ||
| NW-02-27-LLZ | 12,5 | 3,90 EUR | ||
| NW-02-27-LLYZ | 12,5 | 3,90 EUR |
| Art.-Nr. | H | A | C | C1 | C2 | A2 | H2 | K2 | K3 | K4 | Spmin. | DpØmin. | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±0,35 | [g/m] | ||||||||||||
| NW-02-27-HT | 9,5 | 14 | 40 | 30 | 20 | 0 | 0 | 6,5 | 12,5 | ||||
| NW-02-27-P | 9,5 | 14 | 40 | 30 | 20 | 0 | 0 | M4 | 5 | 6,5 | 12,5 | ||
| NW-02-27-LLY | 9,5 | 14 | 40 | 30 | 20 | 0 | 0 | M4 | 5 | 6,5 | 12,5 | ||
| NW-02-27-LLZ | 9,5 | 14 | 40 | 30 | 20 | 0 | 0 | M4 | 5 | 6,5 | 12,5 | ||
| NW-02-27-LLYZ | 9,5 | 14 | 40 | 30 | 20 | 0 | 0 | M4 | 5 | 6,5 | 12,5 |
| Bestellnr. | Bezeichnung | Schlittengewicht | ||
|---|---|---|---|---|
| [g] | ||||
| NW-12-27-LLY | 13 | 3,90 EUR | ||
| NW-12-27-LLZ | 13 | 3,90 EUR | ||
| NW-12-27-LLYZ | 13 | 3,90 EUR |
| Art.-Nr. | H | A | C | C1 | C2 | A2 | H2 | K2 | K3 | K4 | Spmin. | DpØmin. | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±0,35 | [g/m] | ||||||||||||
| NW-12-27-LLY | 9,5 | 14 | 34 | 30 | 20 | 0 | 0 | M4 | 5 | 6,5 | 13 | ||
| NW-12-27-LLZ | 9,5 | 14 | 34 | 30 | 20 | 0 | 0 | M4 | 5 | 6,5 | 13 | ||
| NW-12-27-LLYZ | 9,5 | 14 | 34 | 30 | 20 | 0 | 0 | M4 | 5 | 6,5 | 13 |
kein Loslager
2Loslager in z-Richtung
3Loslager in y-Richtung
4Loslager in yz-Richtung
Geben Sie die gewünschte Anzahl der Schlitten an.