Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Produktfinder für drylin® Linearmodule

… Online-Produktfinder für Linearmodule...

Click & Check & Order

Neuer online Produktfinder für Linearmodule
Wie finde ich schnell das passende Linearmodul für mich? Wie kann ich dann das ausgewählte Linearsystem anschlussfertig konfigurieren und bestellen? Und genau um diese Fragen geht es im neuen Online-Tool für Linearmodule in der drylin® Antriebstechnik. Ob auf Laptop, Pad oder Smartphone, die Auswahl des richtigen Linearmoduls ist jetzt sehr komfortabel und einfach. Mit wenigen technischen Parameter und der gewünschte Hublänge einfach das richtige System auswählen. 
Im Anschluss und mit dem gewünschten Zubehör einbaufertig zusammenstellen. Und bequem im Onlineshop bestellen.
drylin E Linearmodul-Designer für Antriebstechnik

Mit igus® Technik verbessern Technik verbessern
  • Schnelle Auswahl des passenden Linearmoduls
  • Direkt im Onlinetool anschlussfertig konfigurieren
  • Sicher mit Angabe der Laufleistung in Doppelhüben und Motorauslastung
  • Mit manuellen Bedienelementen oder Elektromotoren
Mit igus® Kosten senken Kosten senken
  • Einbaufertige Lieferung aus einer Hand
  • Konstruktionszeit sparen durch direkt ladbare 3D CAD Modell und Bemaßungszeichnung
  • Industrielösungen wie z.B. Edelstahl oder FDA per Klick wählbar
  • Dokumentation mit Systembeschreibung inklusive
  • Eindeutige Artikel- und Zeichnungsnummerangabe
igus® beweist wie es geht! Bewiesen
  • Plausibilitätscheck inklusive. Alle ausgewählten Positionen (Linearmodul, Zubehör usw.)  passen zusammen.
  • Linearschienen getestet im Salzsprühnebeltest NSS nach DIN EN 9227 / ASTM B-117
  • Getestet: ZLW-1040 Serie Standard, 1500 mm Hub, Motor NEMA24, 25N Last, Beschleunigung 0,8 m/s², Geschwindigkeit 1,5 m/min, Einschaltdauer 25 %: über 5.900.000 Doppelhübe, Motorauslastung 58 %
Plastic to Oil - igus® ist nachhaltig Nachhaltigkeit
  • Alle konfigurierbare Linearmodule 100% wartungsfrei durch selbstschmierende igus® Polymere in allen Lagerstellen
  • 100% sauber und hygienisch
  • Kein Auswaschen von Fetten und Ölen in Reinigungsprozessen

Interaktiver Neuheiten-Katalog

Neben der Produktvorstellung, den technischen Daten, Abmessungen und Bildern ist die neue Online-Broschüre angereichert mit Zusatzinformationen, wie zum Beispiel dem Link zum Online-Shop, Whitepapern, Blogartikeln und Erklärvideos. Der ganze Katalog sowie einzelne Seiten können einfach heruntergeladen werden. Per Mail oder Social Media lässt sich der interaktive Katalog auch mit Kollegen teilen.
 
Hier interaktiven Katalog nutzen


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG