Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Analoger Positionsanzeiger

Sicher reproduzieren mit genauer Einstellung

Um Stillstandszeiten so gering wie möglich zu halten, um Einstellungen schnell und präzise durchzuführen - reproduzierbare Werte sind die Aufgabe der Positionsanzeiger. Passend für fast alle Lineareinheiten in der passenden Gewindesteigung, in der gewünschten Blick- und Zählrichtung und in verschiedenen Farben sind diese ab Lager lieferbar.
Eigenschaften
  • Analoganzeiger aus Kunststoff für das Einstellen und direkte Ablesen der Schlittenposition
  • Zähler mit 3 (P1), 4 (P3) oder 5 (P6) Ziffern (rote Ziffer zur Anzeige der Zehntel)
  • Kombinierbar mit Handklemmungen und Handrädern
  • Im Lieferumfang ist die passende Reduzierhülse enthalten
  • Passende Adapterplatten lieferbar

Analoger Positionsanzeiger für drylin Linearmodule

Montageposition

1. 0 Grad
2. 90 Grad
3. 180 Grad
4 270 Grad
5. Ableserichtung: A Standard
6. Ableserichtung: B (optional) für vertikale Einbaulage: Ableserichtung 180° gedreht

Steigung für Spindel Anzeige im Display nach
1 Umdrehung
1,25 M8 x 1,25 001,25
2 TR 10 x2 002,0
3 TR 10 x 3; TR 12 x 3 003,0
4 TR 18 x 4; TR 14 x 4 004,0
5 TR 24 x 5 005,0
12 10 x 12 012,0
50 10 x 50 005,0
100 18 x 100 001,0
Die Steigung ist abhängig von der eingesetzten Spindel.
Positionsanzeiger für drylin Linearmodule Pfeile klicken zum Vergrößern

Artikelnummer Ziffernanzahl    
Versandfertig in 24–48 Stunden SHT-P3-A-4.00-1-DX-O-F 50,85 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 10 Werktagen SHT-P1 44,55 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 10 Werktagen SHT-P3 50,86 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 10 Werktagen SHT-P6 60,55 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog


Versandfertig in 24–48 Stunden
Versandfertig in 10 Werktagen
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
The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG