Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

dry-tech® Komponenten

Schmierfreie Gleitlagertechnik

iglidur® Kunststoff-Gleitlager von igus® sind wartungsfrei, kostengünstig und vielseitig. iglidur® Gleitlager eignen sich für automotive Großserien oder für den Sondermaschinenbau, für Unterwasseranwendungen, für die Lebensmittel- oder Tabakindustrie, für extreme Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit oder für die einfache Blechdurchführung: iglidur® Gleitlager bietet immer eine Lösung - entweder aus dem Katalogprogramm oder als maßgeschneiderte Gleitlager Sonderlösung - ab Stückzahl 1!

Halbzeuge: iglidur® am Stück

iglidur® zur freien Gestaltung – jetzt auch als Rundmaterial oder gleich in mechanisch endbearbeiteten Wunschformen – für Prototypen, Testmuster und kleine Serienbedarfe.

Führungsringe in Wunschwerkstoff und -abmessung

Warum kompliziert, wenn’s auch anders geht? So einfach kann es gehen: Ersetzen Sie aufwändig gestanzte PTFE-Bänder mit nur einem clipsbaren Führungsring, z. B. bei Hubelementen, Steuerventilen und Armaturen. Wir bieten Ihnen iglidur® Führungsringe aus frei wählbaren Werkstoffen für die unterschiedlichsten Einsatzbedingungen.

Polymer-Rundtisch-Gleitlager

iglidur® PRT ist ein Rundtischlager mit den bewährten Vorteilen der igus®-Polymer-Gleitlager. Die Gleitelemente aus iglidur® J laufen absolut wartungs- und schmiermittelfrei. Die Gehäuseteile des Rundtischlagers sind aus Aluminium gefertigt, die Gegenlaufflächen der iglidur® J-Gleitelemente sind hartanodisiert. Alle Verbindungsschrauben sind aus rostfreiem Stahl.

Linearführungen

Schmierfreie Linearlager

drylin®-Lineargleitlager arbeiten, im Unterschied zu den bekannten Kugelumlaufsystemen, auf Gleitelementen. Jahrelange Tests haben gezeigt, dass iglidur® J, J 200, und X aufgrund ihrer Verschleiß- und Reibwerteigenschaften die geeignetsten Materialien für die meisten Linear-Anwendungen sind. Deshalb werden drylin®-Lineargleitlager mit diesen Werkstoffen ausgerüstet. drylin®-Linearlagersysteme sind für den Trockenlauf ausgelegt. Ihre Anwendungen sind damit vor Verschmutzung durch Fett und Öl geschützt. Im Gegensatz zu Kugelumlaufbuchsen sind drylin®-Lager unabhängig von der Länge des Verfahrwegs und stellen keine Bedingungen an eine Mindesthublänge.

Gewindetriebe / Trapezgewinde und Steilgewinde

drylin® SD Gewindetriebe Selbstschmierende Kunststoffmuttern mit Trapez- oder Steilgewindespindeln. Mit schnellem Produktfinder und Lebensdauer Gewindetriebe

Schmierfreie Antriebstechnik

drylin®-Spindel-Lineareinheiten sind für Positionierverstellungen aller Art entwickelt worden. Die Linearverstellung wird über Trapezgewinde unterschiedlicher Größe oder über Steilgewindespindeln realisiert, die sowohl manuell als auch motorisch angetrieben werden können. Die maximale Verfahrgeschwindigkeit beträgt je nach Gewinde und Belastung bis zu 1 m/min. Die Eignung der Spindel-Lineareinheiten für Ihre Anwendung kann anhand der untenstehenden Diagramme überprüft werden.

drylin® E – „E“ wie elektrisch

drylin® E - Elektrische Linearachsen Lineartechnik-Baukasten mit Zubehör und Motoren. Mit schnellem Produktfinder und Lebensdauer

Polymerkugellager

xiros®-Polymerkugellager revolutionieren den Kugellager-Markt. Durch ihren wartungsfreien Trockenlauf und durch die Verwendung der xirodur®-Hochleistungspolymere können viele Anwendungen erfolgreich gelöst werden, in denen herkömmliche Kugellager aus Metall nicht zielführend sind.

Gelenklager

Schmierfreie Gelenklager

Mit der Typenreihe igubal® steht dem Entwickler ein komplettes System selbsteinstellender Lagerelemente zur Verfügung: Gelenkköpfe, Gabelköpfe, Flanschlager, Gelenklager und Stehlager. Selbsteinstellende Lager sind einfach zu montieren, passen sich allen Winkelabweichungen an und haben schon in vielen Fällen spezielle Gehäuse ersetzen können.

Verwandte Webseiten



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG