Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Delta-Roboter für schnelle Pick & Place-Aufgaben

delta-workspace

Mit 2- oder 3-Achsen für schnelle Pick & Place-Aufgaben

Die Delta-Roboter von igus sind sowohl als 2- oder 3-Achs-Kinematik erhältlich und bieten Ihnen somit den Vorteil, zwischen unterschiedlichen Größen für den Arbeitsraum wählen zu können. Nach dem Build-or-Buy-Prinzip entscheiden Sie selbst, ob Sie den Delta-Roboter als Bausatz oder vormontiert erhalten möchten. Aufgrund der sehr schnellen Pickrate von 100/60 Picks/min sind typische Einsatzgebiete dieses Robotertyps schnelles Förderband-Picking oder Sortieranwendungen.
  • Plug-and-play Steuerungshardware inklusive kostenloser Software
  • Als 2- oder 3-Achs-Kinematik
  • Kurze Lieferzeiten
Delta-Roboter im Shop ansehen

igus® Delta Roboter Tech Facts

Strength

Bis zu 5 kg Nutzlast

Reichweite

Bis zu 700 mm Reichweite

Joint

Bis zu 3 Freiheitsgraden

Speed

Geschwindigkeit max. 100 Picks / min

Präzision

Wiederholgenauigkeit ±0,5 mm

Gewicht

Umgebungstemperatur 0-50°C


igus Robot Control

Die kostenlose und lizenzfreie Software

Die igus® Delta-Roboter sind kompatibel mit der igus® Robot Control-Robotersteuerung. Die zugehörige Software können Sie vorab kostenlos runterladen und testen. Programmieren Sie ganz einfach Ihre Portal-Roboterlösung.
Mehr zur igus Robot Control
iRC Software Delta Roboter

Deltas in Action


Aktuelle igus Delta-Modelle

2-Achs Delta DLE-ZR-0001

DLE-ZR-0001
Im Shop ansehen

3-Achs-Delta DLE-DR-0050

DLE-DR-0050
Im Shop ansehen

3- Achs-Delta DLE-DR-0001

DLE-DR-0001
Im Shop ansehen


Low Cost Automation Shop

Kostengünstige Robotik für Ihr Automatisierungsvorhaben

Entdecken Sie unsere Delta-Roboter und viele weitere Roboterarten in unserem Onlineshop - die Adresse für kostengünstige Robotik.
Stöbern, informieren und unkompliziert bestellen.
Zum Shop



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG