Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Wellrohre und Wellrohr-Zubehör

In bestimmten Bereichen ist es notwendig, dass sich das Kabel in der Anwendung nur in eine Raumrichtung bewegen kann. Unser e-rib Wellrohrsystem stabilisiert die Leitungen so, dass keine ungewollten Bewegungen entstehen. Durch die geschlossene Bauweise wird zusätzlicher Schutz für die Leitung geboten und somit die Lebensdauer erhöht. Die Führungselemente an den Seiten ermöglichen durch die selbsttragende Funktion den Einsatz in geringem Bauraum -  trotz weiter Reichweite. Für den Reinraum-Bereich wird die e-skin® Energieführung eingesetzt. Das speziell für den Reinraum entwickelte System punktet durch eine geschlossene Bauart und den wiederverschließbaren Öffnungsmechanismus.

Typische Industriezweige und Anwendungen:  Stehende und hängende Anwendungen, Pick & Place, Drucker, Medizintechnik...
Energiekette

Flaches Kabelführungssystem e-skin flat und CFCLEAN

Flaches Kabelführungssystem e-skin® flat

Modulares Baukastenprinzip für ISO Klasse 1 Anwendungen

  • Modularer und kompakter Aufbau
  • Leitungen schnell austauschen
  • Reinraumtauglich nach IPA ISO Class 1
  • Hohe Ausfallsicherheit durch abgestimmte Verseilgebilde CFCLEAN
  • Ab Lager lieferbar

Wellrohr e-skin

Reinraum-Energieketten e-skin®

Reinraum-Energieführung

  • Innenhöhen: 28 bis 40 mm
  • Öffnen und Schließen wie ein Reißverschluss
  • Geringer benötigter Bauraum
  • Staub- und Wasser geschützt
  • IPA Klassifizierung 1
  • 2. Preis des Frauenhofer Reinheitstechnik-Preises 2018

e-rib

e-rib

Wellrohrsysteme

  • 4 Größen für Schlauch-Nennweiten NW23, NW29, NW36 und NW48 erhältlich
  • Leicht nachrüstbar
  • Zur Erhöhung der Lebensdauer von Leitungen in Wellrohren

Scara Cable Solution

Scara Cable Solution

Scara Wellschlauchverstärkung

  • für Schlauch-Nennweiten NW29 bzw. I-PISG-29B/S
  • Das Rückgrat für Ihren Scara-Roboter
  • Leicht nachrüstbar
  • Zur Erhöhung der Lebensdauer von Wellschläuchen an Scara Robotern.

PMA-Schutzschläuche

PMA-Schutzschläuche
  • Zum Schutz flexibler, elektrischer Leitungen


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG