Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

smarte Lagertechnik

smart News 2022

smart plastics Neuheiten 2023 ...

... Erleben Sie jetzt schon alle smart plastics Innovationen 2023 wie die Bruchüberwachung für Roboterketten i.Sense TR.B oder erstmalig den neuen smarten rundum Service superwise direkt hier:
Industrie 4.0: smart plastics Neuheiten 2023 - Übersicht

smarte Gleitlagertechnik

iglidur isense Gleitlager

  • Vermeidung unvorhergesehener Ausfälle
  • Wartungsbedarf per Ferndiagnose erkennen und kontrollieren
  • Möglich als FDA-konforme Allrounder
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • Unempfindlich gegen Staub und Schmutz
zu den smarten Gleitlagern
Nicht nur für Bauern, sondern jeden Maschinenbetreiber kann das defekte Gleitlager den Arbeitstag und die Stimmung vermiesen. 

Für die besonders sensiblen oder auch schwer zugänglichen Stellen einer Maschine eignen sich smarte Gleitlager ganz besonders, da man den Zustand des Lagers jederzeit prüfen kann.
 

smartes 3D gedrucktes Gleitlager

  • Verschleisteile mit Sensoren per Multi-Material-3D-Druck
  • Warnung wenn Verschleißgrenze erreicht
  • Warnung bei Überlast ► Schäden vermeiden
  • Lebensdauer berechenbar
  • Ab Stückzahl 1
  • Null Schmierung erforderlich
3D Druck Lager

Test & Entstehung des 3D Druck i.Sense Lagers

Videoinhalt:
  • Das Lager wird gedruckt aus 2 Materialien: igus tribofilament (weiß) und ein besonders leitfähiges Material (schwarz)
  • Am schwarzen Material wird der Verschleiß des Lagers gemessen.
  • Mit einem Multi Material Printer gedruckt
  • Die i.Sense Technologie kann bei jedem Verschleißteil mit einer Mindestwandstärke von 2,5mm realisiert werden
  • Der Teststand zeigt einen Test, wo das Lager verschiedene Verschleißzustände anzeigt und somit auch eine Lebensdauervorhersage möglich wird

smarte iglidur PRT Rundtischgleitlager

  • Einfache Montage, austauschbare Gleitelemente
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • Für hohe Belastungen, hohe Steifigkeit
  • Gehäuse aus Aluminium
Jetzt anfragen
PRT smart

smarte Lineartechnik

Der smarte drylin® W Schlitten

Neben der Zustandsüberwachung mit Hilfe des drylin W LED Schlittens ist es auch möglich einen drylin W Schlitten für die vorausschauende Wartung auszustatten. 
Dieser gibt dann nicht nur an, dass die Gleitfolien verschlissen sind, sondern auch wann der optimale Zeitpunkt für den Tausch ist. Somit nutzen Sie die Produkte immer mit der maximalen Lebensdauer, denn Sie tauschen nie wieder zu früh oder zu spät.  
smarten Schlitten anfragen
drylin W smart
drylin W smart

drylin® W Linearschlitten mit LED

  • Schneller Offlinecheck
  • Einfache Handhabung und Visualisierung durch LED
  • Für drylin® W-Profilführungen und Linearmodule
  • Verfügbar in 2 Baugrößen: 10 und 16
  • Set an Austauschlagerfolien ab Lager lieferbar
  • Lagerwechsel mit praktischem Montagetool
zum Drylin W Schlitten

Sensoren der smarten Lagertechnik

DLT.W

DLT.W

Sensor für Verschleiß in drylin T Linearsystemen

  • Macht vorausschauende Wartung (i.Cee) möglich
  • Integriert in die Lineargleitfolie
  • Meldet rechtzeitig den Verschleiß der Lineargleitfolie
  • Planbarer Austausch des Gleitelements

DLW.W

DLW.W

Verschleißüberwachung mit dem DLW.W Sensor

  • Macht vorausschauende Wartung (i.Cee) möglich
  • Ein Sensor misst den Verschleiß des Linearlagers in der drylin W Linearführung
  • Bei Erreichen des Grenzwertes sendet er ein Singal, dass ein Wechsel der Lagerfolie erfolgen soll

PRT.W

PRT.W

Sensor für Verschleiß an iglidur® PRT Drehkranzlagern

  • Macht vorausschauende Wartung (i.Cee) möglich
  • Sensor misst den Abrieb der Gleitelemente
  • Planbarer Austausch der Gleitelemente

isense Gleitlager

isense Gleitlager

Integrierte Verschleißmessung

  • Macht vorausschauende Wartung (i.Cee) möglich
  • Integrierte Sensorik misst den Verschleiß


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH