Bei einem Reinraum handelt es sich um eine Umhausung, die für empfindliche Produkte notwendig wird. Dies kann z.B. in der Halbleiterfertigung oder in der Medizintechnik erforderlich sein. In diesen Räumen wird die Luft von kleinsten Partikeln gereinigt. Dazu gibt es eine Klassifizierung, welche beschreibt wie viele Partikel pro m³ Volumen im Raum sein dürfen.
Ein Reinraumzertifikat sagt aus, wie viele Partikel durch ein Produkt im Betrieb in die Umgebungsluft bei normaler Funktion abgegeben werden. Je weniger Partikel dies sind, umso hochwertiger das Produkt in diesem Fall. Bei Leitungen arbeitet igus mit dem IPA Institut zusammen, wo die Bauteile in genormten Bewegungsabläufen in e-Kette auf diese Freisetzung untersucht werden und es eine klare Aussage zur Reinheitsklasse gibt.
Weitere Informationen finden Sie in unserem BlogMontag – Freitag: 7 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr
| Chat-Service:Montag – Freitag: 8 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr | WhatsApp-Service:Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr |