Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Flexible Leitungen - für spezielle Anforderungen


igus bietet mit chainflex eine sehr große Vielfalt an flexiblen Leitungen für unterschiedliche Anwendungen und äußere Bedingungen. Je nach Anforderung kann dabei zwischen unterschiedlichen abriebfesten Mantelwerkstoffen gewählt werden. Abhängig von der Umgebungstemperatur, Kontakt mit Ölen oder Chemikalien stehen die Mantelwerkstoffe PVC, PUR und TPE zur Verfügung.

Die garantierte Lebensdauer unter den jeweiligen Bedingungen wird durch Tests in dem 2.750 m² großen hauseigenem Testlabor ermittelt und im Rahmen von durchgehenden Versuchen getestet. chainflex Leitungen durchlaufen sehr aufwändige Versuchsreihen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten unter anderem in den eigens dafür eingerichteten Klimacontainern. Hier werden zum Beispiel Leitungstests in Dauerbewegung bei -40 Grad Celsius durchgeführt. Dank fast 400 Millionen getesteten Hüben können igus Kabel deshalb zu einer von drei zuverlässigen Kriterien eingeordnet werden: „fest verlegt nach DIN“, „bewegt nach DIN“ und „nach igus Testreihen unter realen Bedingungen“.  

Ölbeständige chainflex® Leitungen

Ölbeständige Kabel

  • Ölbeständigkeit nach DIN Normen
  • Auswertungen zu Ölbeständigkeit aus dem hauseigenen Testlabor 
Halogenfreie chainflex® Leitungen

Halogenfreie Leitungen

  • Für Anwendungen mit erhöhter Brandgefahr
  • Frei von Brom, Fluor, Jod oder Chlor
  • Nach DIN EN 60754
Chemikalienbeständige chainflex® Leitungen

Chemikalienbeständige Leitungen

  • Beständigkeiten gegen Laugen, Säuren, Öle oder Kraftstoffe
  • Umfangreiche Beständigkeitstabelle
Temperaturbeständige chainflex® Leitungen

Temperaturbeständige Kabel

  • Drei Kategorien der Temperaturbeständigkeit
  • Getestet im Klimacontainer
  • Lösungen von -40° bis 180° C
Energiekettenleitungen

Energiekettenleitungen

  • Für den Einsatz in der Energiekette 
  • Ausfallsicherheit durch Dauerbiegetests
  • Max. Lebensdauer bei minimalem Platzbedarf

Normen und Zulassungen

  • Nutzung in den verschieden Regionen
  • tiefergehende Information zu den verschieden Normen
Leitungen für den Reinraum

Leitungen im Reinraum

  • Anforderungen im Reinraum
  • Überblick über das Leitungsangebot
  • Referenz

Smarte, sich selbst überwachende Leitungen

  • Zugkraftüberwachung
  • Leitungsqualitätsüberwachung
  • Datenübertragungsmessung
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
The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG