Ausfallsichere chainflex® Profinetleitungen und Telegärtner M12 D-kodierte Stecker

Ausfallsichere Anlagenverkabelung - auch bei höchster Beanspruchung und widrigsten Umgebungsbedingungen.

Eine zuverlässig funktionierende Automatisierung von Produktion und Logistik ist die Voraussetzung für effiziente Prozesse. Sollte hier auch nur eine Komponente ausfallen, führen Arbeits- und Produktionsausfälle schnell zu beträchtlichen Kosten. Mit igus Profinetleitungen chainflex und Telegärtner M12x1 D-kodierten Steckern werden die Ausfallsicherheit erhöht. Bewiesen im gemeinsamen Test mit 19 Millionen Doppelhüben ohne messbare und Verschlechterung der Übertragungsleistung.
Jetzt Musterbox bestellen

Ein Beispiel aus der Praxis:

Ausgangssituation und Symptome

Das vollautomatische Lagersystem eines großen deutschen Pharma-Versand-händlers fiel immer wieder aus. Dies führte zu enormen Kosten durch:
 
  • Zeitintensive Reparaturen
  • Zusätzlichen Arbeitsaufwand
  • Lieferverzögerungen
  • Kundenreklamationen

Die Analyse durch die Prüflabore von igus und Telegärtner ergab:

  • Die verbauten Kabel waren den hohen mechanischen Belastungen nicht gewachsen und fielen nach kurzer Zeit aus.
  • Die Schneidklemmen der vorhandenen Stecker waren nicht für die großen Adernquerschnitte optimiert, was zu Kontaktproblemen führte.

Ausfallsichere Leitungen und Stecker

chainflex Profinetleitungen

chainflex Profinetleitungen
  • Hochwertige Aderisolation
  • Aufbau (4x0,34)C
  • Zwickelfüllend extrudierter Innenmantel für höchste Dynamik
  • Gesamtschirm mit optimiertem Flechtwinkel
  • Mit Druck extrudierter, abriebfester Außenmantel
  • Geprüft mit 36 Monaten Garantie

Der Telegärtner M12-Steckverbinder

Der Telegärtner M12-Steckverbinder
  • Optimales Design: Ausreichend Bauraum schützt vor Kurzschlüssen
  • Die IDC-Schneidklemmen sind nicht nur, wie üblich, für ein- und siebendrähtige Leiter ausgelegt, sondern auch für feindrähtige 19er-Litzenleiter
  • Universeller Adernmanager für Aderdurchmesser von 0,9 bis 1,6 mm für den sicheren Anschluss verschiedenster Ader- und Kabeltypen



Das beste Preis-LEISTUNGS-Verhältnis

Preis-Check und Garantie für alle PROFINET Leitungen

Reduzieren Sie mit chainflex Leitungen von igus Ihre Kosten um bis zu 64,7 %; bei gleicher oder längerer Lebensdauer. Darauf geben wir Ihnen unsere Garantie von 36 Monaten; genauso wie auf jede unserer PROFINET Leitungen. 
Jetzt individuellen Preis-Check machen lassen!
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
The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG