Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Cobot aus Hochleistungskunststoff

Was ist ein Cobot?


Cobot steht für collaborative robot, da der Roboter unmittelbar mit einem Menschen zusammenarbeiten kann. Diese Technologie ist dabei, Fertigungsprozesse auf der ganzen Welt zu verändern. Denn Cobots haben gegenüber Industrierobotern viele Vorteile:
  • Cobots lassen sich flexible in unterschiedliche Anwendungen einbinden.
  • Dieser Robotertyp übernimmt Aufgaben, die für den Menschen monoton, zeitaufwendig oder gar gefährlich sind. 
  • Cobots aus Hochleistungskunstoff wie der ReBeL  sind mit gerade mal 8 kg besonders leicht, einfach bedienbar und amortisieren sich dank eines niedrigen Preises besonders schnell.

It’s a ReBeLution for 4.970 €

Denn der ReBeL ist der erste Cobot aus Hochleistungskunstoff. Mit gerade mal 8 kg ist er der Leichteste seiner Klasse: Ein echter Leichtbauroboter. Das kompakte, platzsparende Design mit integrierter Steuerung im Fuß öffnet komplett neue Anwendungsfelder für die Servicerobotik. In Kollaboration mit Menschen übernimmt der Roboter Aufgaben im Event und Gastronomieumfeld, beispielsweise als zuverlässiger Kaffeeanreicher, oder als Maschinenbestücker in der Fertigung. Den Roboter gibt es als Plug-and-Play-Version mit integrierter Steuerung und Roboter-Software oder als Open-Source-Version. Außerdem können Anwenderinnen und Anwender zwischen 4 oder 6 Freiheitsgraden entscheiden und den Cobot so auf ihr individuelles Anwendungsszenario anpassen.
Im Shop ansehen

Was kostet ein Cobot?


Marktübliche Preise für Cobots liegen zwischen 25.000 und 40.000 Euro. Ein Cobot aus Hochleistungskunststoff dagegen kostet dank niedriger Produktionskosten nur 1/5 des sonst durchschnittlichen Preises. Somit amortisieren sich die Kosten bereits nach drei bis sechs Monaten.

igus® ReBeL Tech Facts

Strength

Bis zu 2 kg Nutzlast

Reichweite

Bis zu 664 mm Reichweite

Joint

Bis zu 6 Freiheitsgraden

Speed

Geschwindigkeit max. 7 Picks / min

Präzision

Wiederholgenauigkeit ±1 mm

Gewicht

Gewicht 8,2 kg


Cobot-Steuerung

Kostenlose und lizenzfreie Steuerungssoftware

Mit der igus® Robot Control können Sie den igus Cobot schon vor dem Kauf digital testen. Programmieren Sie ganz einfach Ihre Cobot-Anwendung.
Mehr zur igus Robot Control
Cobot Steuerungssoftware

Welche Einsatzgebiete für Cobots gibt es?


Ob in der Zusammenarbeit mit Menschen oder ohne – Cobots sind flexibel einsatzbereit. Typischen Anwendungsgebiete sind die Qualitätssicherung, Pick- and-place- und Handlingsaufgaben.

Aktuelle Cobot-Modelle der ReBeL-Serie

ReBeL® Cobot 6 DOF

REBEL-6DOF-00
Im Shop ansehen

ReBeL® 7. Achse

ZLW-20200S-7TH-REBEL-01-1000
Im Shop ansehen

ReBeL® Cobot Arbeitsplatz

RBTX-TRUP-0001
Im Shop ansehen

Online-Shop

Low Cost Automation Online-Shop Entdecken Sie unseren ReBeL Cobot und viele weitere Roboterarten in unserem Online-Shop - die Adresse für kostengünstige Robotik.

Cobot-Konfigurator

ReBeL-Konfigurator Stellen Sie sich den ReBeL Cobot nach ihren Anforderungen zusammen – den Preis dabei immer transparent im Blick. 

Demo-Termin

Rebel live Demo-Termin Im kostenlosen Video-Call können Sie Ihre Fragen direkt mit einem Automatisierungsexperten besprechen und den ReBeL live erleben.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG