Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Sichere Leitungsführung und schmierfreie Lager in Rund- und Längsklärbecken

Kläranlagen verlangen den eingesetzten Komponenten einiges ab: Sie sind im Dauereinsatz, der Witterung ausgesetzt und kommen in Kontakt mit Flüssigkeiten, Mikroben, Fett und Schmutz. Unsere Energiekettensysteme, Leitungen sowie Lager- und Gewindelösungen sind dafür ausgelegt, unter allen denkbaren Bedingungen möglichst lange ausfallsicher zu laufen. Im Längsräumer an den Vorklärbecken oder am Sand- und Fettfang vermeiden Sie mit maßgefertigten Leitungsführungen Ausfallzeiten, senken die Betriebskosten und reduzieren aufwendige Wartung. Und mit schmier- und wartungsfreier Lagertechnik im Längsräumer sowie Spindeln im Absperrventil wird der langlebige reibungslose Betrieb in der Kläranlage sichergestellt.
Kläranlage Längsräumerbecken mit Energiekette Mit der basic flizz-Energiekette am Längsräumerbecken werden Leitungen sicher und wartungsarm geführt.

Unsere Top-Produkte für Kläranlagen

basic flizz-Energiekette für Kläranlagen

Energiekette für Längsklärbecken

Weitere Informationen
igubal Lagereinsatz am Längsräumer

Lagereinsätze in Antriebsrädern

  • Wartungsfreie Alternative zu Spannlagern
  • Keine zusätzliche Schmierung dank Trockenlauf
  • Ausgleich von Winkelfehlern
  • Beständig gegen Schmutz, Dreck
  • Korrosionsfrei, und schwingungsdämpfend
  • 1:1 Austausch in Gußgehäusen
Weitere Informationen
dryspin im Absperrventil

Gewindetechnik in Absperrventilen

  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Schmutzresistent
  • Temperaturbeständig
  • Chemikalienbeständig
  • Dadurch optinal geeignet etwa für den Einsatz in Absperrventilen
Weitere Informationen
PRT Drehkranzlager in Rundbecken von Kläranlagen

Drehkanzlager im Rundräumerbecken

  • Einbaufertig für den schmierfreien Trockenlauf
  • Wartungsfreie Gleitelemente
  • Hohe Belastbarkeit bis zu 150.000 N
  • Für den Einsatz bei hohen Temperaturen, Feuchtigkeit und Chemikalien
  • Lange Lebensdauer, online kostenlos berechenbar
Weitere Informationen
Intelligente Zustandsüberwachung für Kläranlagen

Intelligente Zustandsüberwachung

  • Zustandsüberwachung der Leitungsführung am Längsräumer
  • Verlängerung der maximalen Lebensdauer
  • Ausfälle und hohe Kosten durch frühzeitige Warnungen vermeiden
  • Betriebsdaten der Sensorik einfach abrufbar
Weitere Informationen

Warum sollte ich am Längsklärbecken auf eine
Energiekette als Leitungsführung setzen?

Wartungsarmes System für Verfahrwege bis 100 m:
  • Regelmäßiger Austausch der Leitungen entfällt
  • Kein Schleifring: kein Austausch von Kontakten
  • Sichere Führung: Kein Verhängen oder Abreißen von Leitungen
  • Schutz vor Witterung und Verschmutzung durch kompakte Einhausung
Kostenersparnis:
  • Bis zu 50 % kürzere Leitungslänge im Vergleich zu Festooning
  • Kein separater Antrieb wie bei der Motorleitungstrommel, dadurch Einsparung von Material und Energie
Jetzt Projekt anfragen!
Im Video erklärt: Montage und Vorteile der Energiekette basic flizz am Längsräumerbecken.

Erfolgsstorys: Für jede Herausforderung die passende Energieführung finden


Im Testlabor für den realen Einsatz geprüft

Werfen Sie einen Blick in unser chainflex und e-ketten Testlabor, wo jährlich mit 10 Mrd. Zyklen getestet wird.
Tests in der Kältekammer: Sowohl e-ketten als auch chainflex Leitungen werden hier Extrembedingungen ausgesetzt, damit sie auch im Härtefall höchsten Ansprüchen gerecht werden.

Weitere Informationen

Produktbroschüre Kläranlagen

Alle wichtigen Infos zu unseren Produkten und Services
Jetzt downloaden

Montageservice

Geld und Zeit bei Montage und Wartung ihrer Energiekettensysteme sparen
Unsere Services
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
The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG