Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

igubal® Lagerelemente Anwendungsbeispiele

igubal® Lagerelemente können ohne Probleme auch in schwieriger Umgebung eingesetzt werden und sind wartungsfrei. In feuchter oder nasser Umgebung sind die Lager korrosionsbeständig. Die Einsatztemperaturen reichen von -30 bis +80 °C. Selbst unter extremen Verschmutzungen kommen die Gleitlager der igubal® Lagerelemente ohne Dichtung aus. Das gilt für Feinstäube genauso wie für groben Schmutz.
igus® Ingenieure entwickeln jedes Jahr mehr als 100 neue Kunststoffcompounds, testen in mehr als 3.500 Versuchen pro Jahr wartungsfreie Gleitlager und bauten so in den letzten Jahren eine umfassende Datenbank über tribologische Eigenschaften der Polymere auf.

Über 140 Anwendungen unserer Kunden durchsuchen


In den unterschiedlichsten Branchen werden durch den Einsatz von igubal® Lagerelementen Lösungen technisch verbessert und Kosten gespart.


Weitere Anwendungen

Energieketten in Roboterleitsystem für Raumfahrzeuge

In diesem Teststand für Leitsysteme arbeiten Rollen-e-ketten, drylin-Linearsysteme und igubal-Lager.

Kunststoffgelenklager für Elektro-Rollstühle

Schmier- und wartungsfreie Kunststofflager sorgen in Elektro-Rollstühel für die notwendige Funktionssicherheit.

Schmiermittelfreie Linear- und Gelenklager für Backwarengreifer

Dieser Greifer nimmt Frischgebackenes von einem Förderband, um es in Körbe zu packen. drylin und igubal Lager ermöglichen die hygienischhe und wartungsfreie Bewegung.

Gleit- und Gelenklager bei starken Vibrationen in Getreide-Sortierer

Diese Maschine reinigt und sortiert alle Getreidearten. Gelenk- und Gleitlagertechnik ermöglicht die langlebige und wartungsfreie Funktion.

Lagertechnik und Energieketten für Elektroflugzeug

Um die besten Flugbedingungen zu erreichen, müssen alle Bauteile so leicht und gleichzeitig belastbar wie möglich sein.

Lagertechnik für Mars-Roboter

Für eine ganz besondere Umgebung ist dieses Roboterfahrzeug konzipiert: es soll eines Tages auf dem Mars fahren.

Gleit- und Gelenklager im Prothesengelenk

Eine Neuentwicklung ist dieses Gelenk für den Einsatz in Prothesen. In ihm sind Gleitlager aus iglidur J und igubal-Gelenklager verbaut.

Gelenklager für Solarflugzeug

Der Prototyp des Solarflugzeugs „Sunseeker Duo“ ist der weltweite erste solarbetriebene Zweisitzer.

Streueinheit

Die Förderschnecke der Streueinheit muss beweglich gelagert sein, um einen axiale Versatz und dynamische Bewegungen in der Schnecke ausgleichen zu können.

Düngerstreuer

Ein dynamischer Test der robusten igubal-Gabelköpfe in diesen Düngerstreuern wies eine Lebensdauer von mindestens 10 Jahren nach.

Vollautomatische Reifenmontagestraßen

Keine teuren Reparaturen mehr

Lagertechnik für Hubschrauberdrohne

Leicht und spielfrei

Inspektions-Gerät

Die Lager übertragen reibungsarm und stick-slip-frei zuverlässig die hohen radialen Zentrierkräfte und minimieren durch ihren integrierten Anlauf die Reibung im Armsystem.

Füllventil

Die Herausforderung: die Einsatztemperatur liegt bei maximal 140 °C und das verwendete Material muss gegenüber allen Reinigungsmitteln der Getränkebranche beständig sein.

Lagertechnik für Ultraleicht-Tragschrauber

iglidur G ist der Problemlöser bei diesem Rotorkopf. Die Rotorblätter drehen sich ca. 400-mal pro Minute und führen dabei Schwingbewegung mit maximal 30° aus.

Kunststoff-Gleitlager in Spezialrädern

Diese Spezialräder für behinderte Menschen sind dank Gleit-, Gelenk- und Lineargleitlagern aus Kunststoff sicher, ergonomisch und langlebig. Sie stehen 15 Jahre Einsatz und mehr problemlos durch.

Tischkicker

Einsatz eines hochwertigen Spindel-Lineartischs mit Steilgewindespindel, von Linearführungen, sowie igubal®-Gelenklagern.

SPS-Labor Trainer

Das Konzept sieht dabei vor, den Studierenden den Umgang mit einer Speicherprogrammierbaren Steuerung (kurz: SPS) auf attraktive Weise zu veranschaulichen.

Hohe Standzeiten in Schlauchbeutelmaschine

Wartungsfreie Kunststoffgleitlager trotzen allen äußeren Einflüssen und sorgen für die nötigen Standzeiten.

Geräuscharmes Trainieren: iglidur-Lager in Fitnessgerät

Neue Lösungen für Fitnessgeräte sparen Fertigungskosten und Montagezeiten.

Richttechnik

Schnell, gerade, präzise: So lassen sich die Anforderungen bei der Blechverarbeitung zusammenfassen. Ausgereifte Richttechnik macht all dies möglich.

Schlauchbeutelmaschine: Hygienisches Design der Formatverstellung

Bei dieser vertikalen Schlauchbeutelmaschine waren für den Kunden besonders die absolute Wartungsfreiheit über den gesamten Lebenszyklus der Maschinen wichtig.

Kuhputzmaschine

Schmierfreie Polymerlagertechnik für Kuhputzmaschinen


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH