SHTP econ Linearmodule

Klein, leicht, günstig.

Die SHTP Linearmodule sind die kostengünstigen econ Modelle der Serie SHT. Traversen und Schlitten der SHTP Serie sind im Spritzgussverfahren hergestellt. Die Materialien für die Rundwelle als auch Spindel sind wählbar. So kann ein äußerst leichter Aufbau mit Carbon- oder Aluminiumwellen erreicht werden. Mit Edelstahlwellen gleichzeitig eine sehr beständige Lösung. Und als Gewindetrieb wahlweise ein selbsthemmendes Trapezgewinde oder schnelles dryspin® Steilgewinde.

Besondere Eigenschaften: 
  • Leichtbauweise durch Kombination von Kunststoff mit Aluminium   
  • Designt für die schnelle Montage
  • Kostengünstig durch Spritzgussfertigung und Klareloxal

Die Baugrößen der SHT econ Serie
 
SHT econ Miniatur Version Linearmodul

SHTP-01-06-AWM

Miniaturversion
  • Miniaturversion   
  • Sehr geringes Gewicht
  • Gewinde: M8
  • Max. Hublänge: 300 mm
  • Max. Tragfähigkeit: 
    • axial 50 N
    • radial 50 N
  • Schlittenlänge: 45 mm
drylin SHTP econ Linearmodul

SHTP-01-10

Das leichte SHT-Einstiegsmodel
  • Flache und besonders leichte Bauweise
  • Ideal für Mehrschlittenlösung
  • Gewinde: Tr08x1,5
  • Max. Hublänge: 350 mm
  • Max. Tragkraft:
    • axial 100 N
    • radial 400 N
  • Schlittenlänge: 26 mm
drylin SHTP econ Linearmodul

SHTP-01-12 & SHTP-02-12-AWM

Die besonders solide SHT-Version
  • Solide Konstruktion
  • Gewinde: Tr10x2
  • Max. Hublänge: 500 mm
  • Max. Tragkraft:
    • axial 200 N
    • radial 400 N
  • Schlittenlänge: 30 mm
drylin SHTP-01-12-AWM-FF econ Linearmodul mit Fast Forward Funktion

SHTP-01-12-AWM-FF

Für horizontale Anwendungen
  • Bremse durch Selbsthemmung
  • Gewinde: Tr10x2
  • Max. Hublänge: 500 mm
  • Max. Tragkraft:
    • axial 200 N
    • radial 400 N
  • Schlittenlänge: 55 mm

Die Fast Forward für SHTP-01-12-AWM-FF

Schnellverschluss für die manuelle Verstellung

  • Eine Option für Spindel-Linearachsen
  • Nur bei Gewinden mit Selbsthemmung (Trapezgewinde) wirksam
  • Schnelles Verstellen durch Ausrasten der Mutter – Präzises Positionieren durch Handrad über die Spindel
  • Einsatz nur in horizontaler Einbaulage
Schnellverschluss für Linearmodule mit Spindelantrieb
drücken➔ausrasten➔manuell verschieben➔einrasten➔feinjustieren

Linearmodul mit Spindelantrieb online konfigurieren

Individuelles SHT Linearmodul online konfigurieren

  • In wenigen Schritten zum individuellen SHT Spindel Linearmodul
  • Optionale Konfiguration eines individuellen Antriebszapfens
  • Automatische Erstellung eines 3D Modells
  • Export des Lineartmoduls in vielen verschiedenen 2D und 3D Formaten
  • 2D Bemaßungszeichnung der Baugruppe als PDF
  • Komplette Stückliste als PDF Download verfügbar
SHT Linearmodul konfigurieren & bestellen




The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG