Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
A160

iglidur®A160 Tafeln

FDA- und EU10/2011-konform für Chemie und Food

iglidur® A160 zeichnet sich durch extreme
Medienbeständigkeit zu geringen Kosten aus. Tribologisch
optimiert ist der Werkstoff bis +90 °C einsetzbar und besitzt
zudem die im lebensmittelverarbeitenden Sektor geforderten
Konformitäten. Abgerundet wird das Eigenschaftsprofil
durch die in der Branche oftmals gewünschte „optische
Detektierbarkeit“, sprich die blaue Farbe.

Jetzt ab Stückzahl 1 anfragen
tech-up

Technik verbessern

  • Zum großflächigen auskleiden tribologisch beanspruchter Flächen
  • FDA- und EU10/2011-konform für Chemie und Food
  • Hohe Medienbeständigkeit
cost-down

Kosten senken

  • Sparen Sie Kosten und wählen Sie aus vielen Formaten und Stärken
  • Wartungsfreiheit reduziert Kosten für Schmiermittel und Wartungen
  • Kostengünstig
proof

Beweise

In verschiedenen Anwendungen bei vielen Kunden erfolgreich im Einsatz
recycle

Nachhaltigkeit

Umweltschonend, da keine zusätzlichen Schmierstoffe
nötig sind

Factsheet zum Download

Alle technischen Informationen finden Sie in unserer PDF.
Zu den technischen Daten

A160 überzeugt mit hoher Lebensdauer im Test

iglidur® A160 gegen PTFE mit Glasgewebe


Getestet wurde unser iglidur® A160 und ein Wettbewerbsmaterial aus PTFE mit Glasgewebe in einem linearen Verschleißversuch.

Der Test hat folgendes ergeben:
Linearer Verschleiß [mg/km] Tribo Tape bei 0,16 m/s; 1 MPa und 23°C gegen 1.4305


Unser Experte stellt Ihnen hier die Neuheit vor:


Design Guide

Unser kostenloses Whitepaper unterstützt Sie mit den wichtigsten Grundsätzen bei der Konstruktion Ihrer CNC-Bauteile. Wir geben Ihnen 12 hilfreiche Tipps für Ihre Dreh- und Frästeile – so erzielen Sie ein wirtschaftlich und fertigungstechnisch optimales Design.
Jetzt herunterladen


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG