7. Achse für alle Roboter


igus-7th-axis

Einfache Erweiterung des Arbeitsraums für alle Leichtbauroboter

Mit der 7. Achse erweitern Sie den Arbeitsraum Ihres Roboters um ein 4-faches. Die Linearachse besteht zum Großteil aus tribologisch optimierten Kunststoffen und ermöglicht dadurch eine hohe Kostenersparnis. Für eine einfache Integration sind passende Adapterkits für igus® Roboter, Universal Robots, Epson, Omron, Franka Emika, Doosan, uvm. erhältlich. Die Ansteuerung erfolgt über Digitale I/Os, UR Cap oder die igus Robot Control Steuerung.
  • Hubweg bis 6000 mm
  • Präzision von 0,3 mm 
  • Nutzlast bis 55 kg
Im Shop ansehen

7. Achse-Konfigurator

Für Roboter unterschiedlichster Hersteller

Erweitern Sie den Arbeitsraum Ihres Roboters mit einem Linearmodul. Schnell, individuell und mit Fixpreis.
Zum Konfigurator

igus® 7. Achse Tech Facts

Reichweite

Bis zu 6000 mm Reichweite

Speed

Bis zu 0,6 m/s schnell

Accuracy

Genauigkeit ±0,3 mm


Aktuelle igus 7. Achse-Modelle

Für ReBeL und weitere Roboter

ZLW-20200S-7TH-REBEL
Im Shop ansehen

Für Universal Robots

ZLW-20200S-7TH-DCUR
Im Shop ansehen

Die 7. Achse in Action


Low Cost Automation Shop

Kostengünstige Robotik für Ihr Automatisierungsvorhaben

Entdecken Sie unseren 7. Achsen und viele weitere Roboterarten in unserem Onlineshop - die Adresse für kostengünstige Robotik.
Stöbern, informieren und unkompliziert bestellen.
Zum Shop

igus Robot Control

Die kostenlose und lizenzfreie Software

Die igus® ZLW-7. Achse ist kompatibel mit der igus® Robot Control-Robotersteuerung. Die zugehörige Software können Sie vorab kostenlos runterladen und testen. Programmieren Sie ganz einfach Ihre Roboterlösung mit der 7. Achse.
Mehr zur igus Robot Control
igus Robot Control 7th axis

Online-Shop

Low Cost Automation Online-Shop Entdecken Sie unseren ReBeL Cobot und viele weitere Roboterarten in unserem Online-Shop - die Adresse für kostengünstige Robotik.

7. Achse-Konfigurator

7. Achse Konfigurator vor Tablet Erweitern Sie den Arbeitsraum Ihres Roboters mit einem Linearmodul. Schnell, individuell und mit Fixpreis.

Demo-Termin

Rebel live Demo-Termin Im kostenlosen Video-Call können Sie Ihre Fragen direkt mit einem Automatisierungsexperten besprechen und die 7. Achse live erleben.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG