iglidur® J UV, glijlager met flens, mm

Voor continu direct zonlicht

iglidur® J UV, glijlager met flens, mm
iglidur® J UV, glijlager met flens, mm drawing
1 van 2
iglidur® J UV, glijlager met flens, mm
iglidur® J UV, glijlager met flens, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: JUVFM-0608-08
  • Materiaal: iglidur® JUV
  • Vorm: Flenslager
  • Afmetingen:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 8 mm
    • b2 1 mm
  • Afmeting op maat maken
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • UV-gestabiliseerd
  • Lange termijn mechanische eigenschappen verbeterd
  • Zeer slijtvast
  • Wrijving en slijtage vergelijkbaar met die van iglidur® J
  • Leverbaar in alle standaard afmetingen van iglidur® J op aanvraag
Today, bearings appear not only in the form of simple bushings but also as special forms for special uses, in some instances of which they are exposed to UV radiation for long periods of time. igus® has therefore developed a new material: iglidur® J UV. The tribological properties such as friction and wear of the new black material are comparable to those of the very wear-resistant standard material iglidur® J. Initially, a standard plain bearing product range with and without flange up to shaft diameters of 20mm will be available. Bearings made of iglidur® J UV are available upon request in all previous standard dimensions of iglidur® J as well as in individually designed special parts.
Weet u niet zeker of het past?

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Simon Bodart
Simon Bodart

igus-icon-phone

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur