Kies uw leveringslocatie

De keuze van de land/regio-pagina kan invloed hebben op verschillende factoren zoals prijs, verzendopties en beschikbaarheid van producten.
Mijn contactpersoon
Selecteer locatie

Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.

BE(NL)

Energy chains online shop

Zij het uitgerust met kabels en slangen als een kabelrupssysteem of als enkel component - kabelrupsen zorgen voor de toevoer van energie, data en signalen in bewegende toepassingen en zijn daarom constant in beweging. igus® kabelrupsen worden wereldwijd al betrouwbaar ingezet in duizenden toepassingen - van motorvoertuigen tot kranen, elektriciteitscentrales en robots tot treinwassystemen. Ze hebben een modulair ontwerp en zijn daarom eenvoudig te assembleren. Ons uitgebreide productprogramma omvat kabelrupsen voor kleine installatieruimtes en zeer kleine buigradii alsmede voor zeer grote, zware kabels en slangen. igus® ontwikkelt, produceert en test al sinds 1971 polymeer kabelrups-systemen. Onze expertise wordt continu verfijnd met behulp van testresultaten en feedback van onze klanten. Onze bevindingen worden direct opgenomen in de verdere ontwikkeling van onze serieproductie en onze online-configuratoren.
 

Aantal producten: 422

Serie E4Q.58 - kan aan beide zijden zonder gereedschap worden geopend, met dwarsbalken bij elke schakel

  • Inwendige hoogte hi: 58 mm
  • Inwendige breedte Bi: 100 - 362 mm
  • Buigradius R: 150 - 500 mm
  • Steek: 91 mm
  • Ontwerp: Kan vanaf beide zijden worden geopend
vanaf 10,72 EUR/Kettingschakel
176 artikelen, waarvan verzendklaar:
176 in 24-48 uur
Naar de productpagina

e-spool® flex - uninterrupted panel feed | with housing | Extension length 5-15m

  • No slip ring: No contact wear due to corrosion, contamination, or sticking.
  • Without interruption (no slip ring), for energy,
    data, fluids and air
  • Service life of up to 10,000 cycles
  • Space-saving
  • Universal assembly
  • Constant tensile strain on the cable
  • Available in various versions: with hand crank (H), return spring (SP or SB), and inlet brake (SB).
Note: Please consider VDE 0298 Part 4 (Current carrying capacity and conversion factors for wound cables) when selecting your cables and when using e-spool flex
vanaf 977,83 EUR/Pc.
9 artikelen, waarvan verzendklaar:
6 in 3-4 werkdagen
Naar de productpagina

triflex® R TRC serie

  • Gesloten kabelrups
  • Gesloten ontwerp
  • Maximale bescherming voor kabels tegen spanen
  • Buigradius R: 50 - 182 mm
vanaf 1,10 EUR/Kettingschakel
8 artikelen, waarvan verzendklaar:
7 in 24-48 uur
1 in 3-4 werkdagen
Naar de productpagina

E2 serie 000, kabelrups, kan worden geopend langs de buitenradius

  • Inwendige hoogte hi: 35 mm
  • Inwendige breedte Bi: 50 - 175 mm
  • Buigradii R: 63 - 250 mm
  • Steek: 56 mm
  • Ontwerp: Kan vanaf beide zijden worden geopend langs de buitenradius
vanaf 2,67 EUR/Kettingschakel
64 artikelen, waarvan verzendklaar:
56 in 24-48 uur
6 in 3-4 werkdagen
Naar de productpagina

H4Q.58-serie – kan aan beide zijden zonder gereedschap worden geopend, met dwarsverbinders elke 2e schakel

  • Inwendige hoogte hi: 58 mm
  • Inwendige breedte Bi: 100-362 mm
  • Buigradius R: 150-500 mm
  • Steek: 91 mm
  • Ontwerp: Kan vanaf beide zijden worden geopend
vanaf 9,70 EUR/Kettingschakel
176 artikelen, waarvan verzendklaar:
176 in 24-48 uur
Naar de productpagina

E2 serie 000, kabelrups, kan worden geopend langs de buitenradius

  • Inwendige hoogte hi: 45 mm
  • Inwendige breedte Bi: 50 - 250 mm
  • Buigradii R: 75 - 300 mm
  • Steek: 67 mm
  • Ontwerp: Kan vanaf beide zijden worden geopend langs de buitenradius
vanaf 5,48 EUR/Kettingschakel
70 artikelen, waarvan verzendklaar:
70 in 24-48 uur
Naar de productpagina

H4Q.82-serie – kan aan beide zijden zonder gereedschap worden geopend, met dwarsverbinders elke 2e schakel

  • Inwendige hoogte hi: 82 mm
  • Inwendige breedte Bi: 100-362 mm
  • Buigradius R: 150-1.000 mm
  • Steek: 111 mm
  • Ontwerp: Kan vanaf beide zijden worden geopend
vanaf 18,19 EUR/Kettingschakel
187 artikelen, waarvan verzendklaar:
187 in 24-48 uur
Naar de productpagina

ESD kabelrupsen

Kabelrupsen die geopend kunnen worden, met aansluitelementen en inwendige verdeling in elektrisch geleidend ESD-materiaal zijn uit voorraad leverbaar.

guidelok horizontaal - bovenloopgeleiding

Ongehinderde verplaatsing: spanen kunnen zich niet tussen de glij-oppervlakken van de boven- en onderloop van de kabelrups afzetten.

guidelok slimline P/PS - verticale geleiding

  • Tot wel 7 m/s en 10 m/s2
  • Tot wel 80% minder gootlengte nodig, bespaart kosten en gewicht
  • Voor hangende systemen tot 50 meter

triflex® R TRCF serie

vanaf 4,53 EUR/Kettingschakel
5 artikelen, waarvan verzendklaar:
3 in 24-48 uur
1 in 3-4 werkdagen
Naar de productpagina

E4/4HD – lange rijwegen of "op de zijkant gemonteerd"

Open en gesloten kabelrupsen kunnen vanaf beide zijden geopend worden. Inwendige hoogtes van 32 tot 80 mm. Vooral geschikt voor "montage op de zijkant" en rijwegen van langer dan 200 meter.

i.Sense CF.P - Slim systeem voor het bewaken van de trekkracht van de kabel

  • De CF.P sensor meet de treksterkte op de kabels
  • Permanent toegenomen trekkrachten kunnen leiden tot beschadiging van de kabel, en in het slechtste geval, tot brand
  • De CF.P sensor identificeert onderhoud aan de kabels dat op een onjuiste manier is uitgevoerd
  • Data wordt opgeslagen op een SD-kaart en kan worden uitgelezen voor analyse
Nieuw

EC.W - Low cost service life sensor for maximum system availability

▲ Tech up
  • Cable-linked condition monitoring with service life percentage display
  • Direct PLC connection via potential-free contacts
  • Suitable for harsh, dark, or dirty environments

▼ Cost down
  • 80% cost reduction due to direct connection
  • Maintenance cost reduction 
  • Avoid unplanned downtime
vanaf 413,31 EUR/Pc.
43 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 in 24-48 uur
8 in 3-4 werkdagen
Naar de productpagina

Dresspack for igus ReBeL

  • Fixation of the igus Cobots clamps via velcro tape
  • Easy and quick assembly and disassembly 
  • Complete silicon free which allows the use in the automotive industry
  • E-Chain is size TRE.30.050.0.B to push in the cables from the outside 
vanaf 277,96 EUR/Pc.
1 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 in 3-4 werkdagen
Naar de productpagina

Advies

Photo
Mitch Jönsson


E-Chains®
Chainflex®

Schrijf e-mail

Shipping and consultation

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® SE & Co. KG/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus SE & Co. KG of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® SE & Co. KG benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.