Verander van taal :
CNC-machines (Computerised Numerical Control) zijn onmisbaar geworden bij de industriële verwerking van materialen. Het gebruik van computertechnologie in industriële bewerkingen verhoogt niet alleen de precisie en dus de productiekwaliteit bij het bewerken van werkstukken, maar verhoogt ook aanzienlijk de productiviteit. CNC-ondersteunde machines worden vandaag de dag gebruikt in de meest uiteenlopende toepassingen. Onze energieketting, lineaire geleiding en glijlagersystemen worden gebruikt in deze selectie CNC frees-, boor-, slijp-, draai-, snij-, polijst- en buigmachines.

Of het nu gaat om het buigen van eenvoudige of complexe onderdelen - met TruBend-machines van TRUMPF kunnen de meest uiteenlopende werkstukken snel en betrouwbaar met maximale precisie gebogen worden. Bij grote en zware onderdelen ondersteunt een buighulp het bewerkingsproces. Voor de veilige energievoorziening van deze ondersteuning vertrouwt TRUMPF op onze energiebuizen uit de R4.1L-serie.

Hangend, staand of lineair: onze gesloten energiekettingen bewijzen al jaren hun waarde in de lassystemen van Cloos.
Naar het toepassingsvoorbeeld
Voor de energietoevoer naar de hoofdspil van deze frees- en boormachine maakt de fabrikant gebruik van bijzonder dichte RX-energiebuizen.
Naar het toepassingsvoorbeeld
Op deze draaibank wordt een guidelok kabelrups® gebruikt voor verplaatsingen tot 20 meter. Het is perfect voor lange, niet-ondersteunde verplaatsingen in het spanengebied.
Naar het toepassingsvoorbeeld
ROMI, marktleider in de Braziliaanse machine- en installatie-industrie, levert al 15 jaar aan ons. Onze kabelrups® en chainflex® kabel worden gebruikt in een nieuw bewerkingscentrum.
Naar het toepassingsvoorbeeld
Een readychain® systeem met in totaal acht energiekettingen garandeert de veilige energievoorziening van alle zes spindels van deze draaibank van Gildemeister Italiana S.p.A.
Naar het toepassingsvoorbeeld
Deze compacte CAD/CAM-freesmachines produceren snel, precies en met hoge kwaliteit prototypes. 15 drylin® miniatuurgeleiders en dryspin®-geleidingsgroef werden hier geïnstalleerd.
Naar het toepassingsvoorbeeld
15 kabelrupsen® worden gebruikt in een freesmachine in alle verplaatsingsassen, de hefcabine en in de gereedschapswisselaar. Ze garanderen lange verplaatsingsafstanden tot 50 meter.
Naar het toepassingsvoorbeeldAgressieve omgevingsomstandigheden doen zich meestal voor wanneer metalen worden bewerkt. Metaalgruis, maar ook verstopte oliën voor de smering van machineonderdelen, tasten elementen zoals de kabelgeleiding of lineaire geleidingssystemen aan. Gesloten energiekettingen of energiebuizen worden vaak gebruikt om de interne kabels te beschermen om machines met zo min mogelijk onderbrekingen en uitval te laten werken.

Grote bewerkingscentra in portaaluitvoering zijn de specialiteit van machinefabrikant Kao Ming uit Taiwan. De lange verplaatsingsafstanden tot 13 meter stellen speciale eisen aan de toevoer van energie en media in deze systemen. Met de guidelok heeft Kao Ming gekozen voor een systeem dat betrouwbaar, robuust en zelfdragend is.

Spanen en vuil vereisen een gesloten energieketting met een lange levensduur in dit systeem van draaibankfabrikant FAT HACO.
Naar het toepassingsvoorbeeld
Bijzonder vuile en abrasieve omstandigheden kenmerken de omgeving in messensnijsystemen. kabelrups® in combinatie met een autoglidesysteem worden hier gebruikt.
Naar het toepassingsvoorbeeld
Deze CNC machine freest voornamelijk polystyreen, dat alle oppervlakken en spleten verstopt. Daarom gebruikt de klant nu drylin® lineaire eenheden.
Naar het toepassingsvoorbeeld
Deze polijstfreesmachine wordt gebruikt op het gebied van "protheses". Tijdens het frezen zet zich fijn stof af op de lineaire geleiding. drylin® lineaire eenheden bieden nu een oplossing.
Naar het toepassingsvoorbeeld
De ruimtes tussen draadstangen raken snel verstopt met vuil. De speciale dryspin®-leadschroefmoer houdt de prestaties van de machines op peil dankzij de reinigingsfunctie.
Naar het toepassingsvoorbeeld
De in alle richtingen beweegbare meerassige energiekettingen zorgen voor eindeloos draaiende assen. Ze bewijzen zichzelf tegen hitte, rondvliegende vonken en extreme vuilophoping.
Naar het toepassingsvoorbeeld
In dit CNC-bewerkingscentrum moest de temperatuur en chemische bestendigheid van alle componenten worden gegarandeerd. Hier wordt speciale kabelrups® gebruikt, waar de spanen gewoon vanaf stuiteren.
Naar het toepassingsvoorbeeld
In deze freesmachine wordt een robuuste hoge-temperatuur-energiebuis gebruikt. Zelfs spanen tot een temperatuur van 850 °C kaatsen spoorloos terug.
Naar het toepassingsvoorbeeldBij de verdere ontwikkeling van bewerkingsmachines zoeken ontwerpers naar manieren om steeds krachtigere systemen te combineren met ruimtebesparende oplossingen. Dit maakt niet alleen kleinere afmetingen voor het hele systeem mogelijk, maar biedt ook aanzienlijke potentiële besparingen op het gebied van energiekosten tijdens bedrijf. In deze context moeten kabelrupss bijvoorbeeld bijzonder kleine bochtstralen mogelijk maken bij hoge verplaatsingssnelheden en versnellingen.

De divisie "System Technology" van de gerenommeerde spindelfabrikant FRANZ KESSLER ontwikkelt en produceert spindeldraaikoppen en roterende zwenktafels waarmee hoognauwkeurige bewerkingen van metalen en in toenemende mate ook samengestelde werkstukken mogelijk zijn. Voor de stroom- en signaaltoevoer gebruikt KESSLER chainflex® kabels, die voldoen aan zeer hoge eisen op het gebied van levensduur en betrouwbaarheid.

Onze energieketting en chainflex®-kabel worden gebruikt om energie te leveren aan 's werelds snelste servopons- en buigmachines, die in een bijzonder krappe ruimte in de machine werken.
Naar het toepassingsvoorbeeld
In de verticale EMAG-draaicentra van de VMC-serie worden eenaderige kabels gebruikt voor de voeding van de spindelkettingflex®. De uitdagingen: Beperkte ruimte, hoog spanenvolume en olie.
Naar het toepassingsvoorbeeld
Tot vijftig servoassen in een kleine ruimte, hoge dynamiek, hoge levensduurvereisten en een kleine buigradius. Dat zijn de vereisten van deze automatische boormachine voor onze energieketting en chainflex®-kabel.
Naar het toepassingsvoorbeeld
Het bereiken van een verticale slag van meer dan een meter en een zwenkbereik van 270° in een beperkte inbouwruimte was mogelijk met deze toepassing in de slijpkop van een tandwielslijpmachine.
Naar het toepassingsvoorbeeld
In deze toepassing werd een horizontaal bewerkingscentrum met twee spillen uitgerust met bijzonder stille en trillingsarme energievoorzieningssystemen.
Naar het toepassingsvoorbeeld
Dit persautomatiseringssysteem vereist een extreem ruimtebesparende energievoorziening op hoge snelheid.
Naar het toepassingsvoorbeeld
Hier werd een ruimteprobleem opgelost met een eenvoudige truc: Er was slechts 20 cm installatiehoogte beschikbaar, te laag voor een conventionele oplossing met kabelrups®.

Twee kabelrupsen® draaien naast elkaar in een bewerkingsmachine van machinefabrikant Yamazaki Mazak Corp. en maken het mogelijk om energie te leveren in een zeer kleine installatieruimte.
Naar het toepassingsvoorbeeld
Vanwege de beperkte inbouwruimte was geforceerde geleiding van de energiebuizen noodzakelijk in deze CNC schuinbed draaibank. Energiebuizen zorgen hier voor 3-dimensionale mediageleiding.
Naar het toepassingsvoorbeeld
De toepassing is de draaibare kop van een freescentrum. Energiekettingen leiden een groot aantal media naar een freeskop in een zeer kleine installatieruimte.
Naar het toepassingsvoorbeeldBij de ontwikkeling van bewerkingsmachines ligt de nadruk op een hoge beschikbaarheid van de oplossing. Het doel is om stilstandtijden te verminderen en zo een zo economisch mogelijke werking voor de klant mogelijk te maken. De hoogwaardige systemen moeten vaak probleemloos zeven dagen per week in drieploegendienst kunnen werken. In de volgende toepassingsvoorbeelden richtte de klant zich op energiekettingen, lineaire geleidingen of glijlagers die betrouwbaar werken onder de hoge en voortdurende bewegingsbelasting.

In bijna geen enkele bedrijfstak is betrouwbaarheid zo belangrijk als in de auto-industrie. Omdat productiestilstand duur is, is het belangrijk voor autofabrikanten en toeleveranciers om te kunnen vertrouwen op betrouwbare componenten. Een Oostenrijkse motorfabrikant vertrouwt daarom op 'slim plastic' van igus®. Sensoren detecteren slijtage tijdens bedrijf en slaan tijdig alarm zodra reparatie of vervanging nodig is.

Topconditie zelfs na 9 jaar - Voorgemonteerde energievoorzieningssystemen worden gebruikt in deze precisiemachines onder agressieve omgevingsomstandigheden.
Naar het toepassingsvoorbeeld
24 uur per dag, 7 dagen per week is een gesloten energiebuis van het type R4 in bedrijf in een wrijvingsroerlasmachine van Grenzebach Maschinenbau GmbH.
Naar het toepassingsvoorbeeld
De DMF 200|8 freesmachine van DMG Mori haalt freessnelheden tot 20.000 tpm. De energiekettingen uit de E4Q serie verminderen trillingen in de machine.
Naar het toepassingsvoorbeeld
Elke spil in deze automatische draaibank van Schütte moet worden voorzien van energie, signalen en koelvloeistof. En dat met meer dan 4,5 miljoen cycli per jaar.
Naar het toepassingsvoorbeeld
Deze bewerkingsmachines voor het bewerken van grote componenten zijn vaak 20-30 jaar in gebruik met een vereiste beschikbaarheid van minstens 95%. energy chain en chainflex® kabel worden hier gebruikt.
Naar het toepassingsvoorbeeld
In deze snijmachine wordt een kabelrups® van het type E6 gebruikt. Dit moet een geplande levensduur van de machine van 7 tot 10 jaar garanderen, zelfs bij hoge werklasten in continubedrijf.
Naar het toepassingsvoorbeeld
Readychain® systemen worden in deze positioneringseenheid gebruikt om de aandrijving, het meetsysteem en de persluchtleidingen veilig te geleiden - 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Naar het toepassingsvoorbeeld
Deze freesmachine produceert aluminiumspanen, houtkrullen en fijn stof uit composietmaterialen. Hier wordt gebruik gemaakt van kabelrups- en opslagtechnologie, die altijd betrouwbaar moeten werken.
Naar het toepassingsvoorbeeld
Deze micro-assemblagemachines beheren meerdere miljoenen werkcycli per jaar. energy chain en chainflex®-kabel zijn betrouwbare systeemcomponenten die bestand zijn tegen deze constante belasting.
Naar het toepassingsvoorbeeldBij moderne bewerkingsmachines kan het tegenwoordig enkele maanden duren van montage tot ingebruikname. Maar om ervoor te zorgen dat zeer complexe systemen al in een eerder stadium in bedrijf zijn, moeten ze idealiter al na een paar weken bedrijfsklaar zijn. Geavanceerde modulaire producten, deskundig advies en een kleiner leveranciersbestand konden in de volgende toepassingen bijdragen aan dit doel.

Fabrikant van bewerkingsmachines Hartford uit Taiwan vertrouwt op volledig voorgemonteerde energiekettingsystemen in zijn portaalbewerkingscentra. Dit bespaart veel werkstappen en verkort de benodigde montagetijd van meerdere weken tot slechts een halve dag. Tegelijkertijd kunnen klanten er altijd op vertrouwen dat readychains hen een betrouwbare oplossing uit één hand bieden.

DVS Universal Grinding GmbH vertrouwt op voorgemonteerde energiekettingen om ruimte, gewicht en tijd te besparen bij de productie van zijn werktuigmachines.
Ga naar gebruikersrapport
Een extreem soepel lopende ketting zorgt ervoor dat deze CNC machine precies werkt. Een eenvoudig ontwerp minimaliseert de installatie- en onderhoudskosten.
Naar het toepassingsvoorbeeld
Met de voorgemonteerde readychain® energievoorziening ontvangt het bedrijf alles uit één enkele bron en rechtstreeks van de fabrikant. Dit bespaart installatietijd en -kosten.
Naar het toepassingsvoorbeeld
De energy chain E4/4 light heeft compacte buitenafmetingen en een bijzonder robuust ontwerp. Het readychain® systeem bespaarde de klant montagetijd en -kosten en maakte de installatie aanzienlijk eenvoudiger.
Naar het toepassingsvoorbeeld
Het energievoorzieningssysteem voor dit bewerkingscentrum is ontworpen om het aantal interfaces tot een minimum te beperken. Een voorgemonteerde complete oplossing zorgt voor kosten- en tijdbesparende montage.
Naar het toepassingsvoorbeeld
De lineaire geleiding en kunststof glijlagers die in deze schuurmachine worden gebruikt, worden gekenmerkt door hun onderhouds- en smeermiddelvrijheid en garanderen een bijzonder lange levensduur van de machine.
Naar het toepassingsvoorbeeld
Door metalen lagers te vervangen door iglidur® kunststofglijlagers kon deksel Maho Gildemeister een kostenbesparing van meer dan 50 procent realiseren op zijn bewerkingsmachines.
Naar het toepassingsvoorbeeld
Met 32 x 5 meter heeft dit XXL waterstraalsnijsysteem indrukwekkende afmetingen. De energievoorziening ondersteunt de nauwkeurige beweging van de twee 3D-snijkoppen.
Naar het toepassingsvoorbeeld
Parker EME gebruikt het drylin® geleidingssysteem in zijn lineaire actuator "LCB". Ze zijn extreem robuust, hebben optimale slijtage- en wrijvingseigenschappen en hoeven niet gesmeerd te worden.
Naar het toepassingsvoorbeeld
De SPEEDMAX serie buigmachines combineert extreem hoge cyclusprestaties met een minimale slag. Vanwege de bijzonder hoge belasting vertrouwt de klant tegenwoordig op robuuste iglidur® glijlagers.
Naar het toepassingsvoorbeeld
Tegenwoordig worden lichtgewicht, robuuste en smeringsvrije polymeerlagers op allerlei plaatsen geïnstalleerd in bewerkingsmachines en bewerkingscentra. Ze werken altijd betrouwbaar ondanks de vele bewegingscycli van de machines.
Naar het toepassingsvoorbeeld
Deze lasersnijmachine wordt gekenmerkt door hoge verplaatsingssnelheden en versnellingen. energiekettingen werken hier net zo dynamisch als robuust.
Naar het toepassingsvoorbeeld
Trima Triebeser Maschinenbau GmbH heeft een boogketting geïnstalleerd voor de 300 mm dikke zuigslang van een houtbewerkingsmachine. Het doel was om een kabelvriendelijk en robuust geleidingssysteem voor lange trajecten te realiseren.
Naar het toepassingsvoorbeeld