Verander van taal :
... en nog veel meer.

CNC-machines (Computerised Numerical Control) zijn onmisbaar geworden bij de industriële verwerking van materialen. Het gebruik van computertechnologie in industriële bewerkingen verhoogt niet alleen de precisie en dus de productiekwaliteit bij het bewerken van werkstukken, maar verhoogt ook aanzienlijk de productiviteit. CNC-ondersteunde machines worden vandaag de dag gebruikt in de meest uiteenlopende toepassingen. Onze kabelrupsen, lineaire geleidingen en glijlager systemen worden gebruikt in deze selectie CNC frees-, boor-, slijp-, draai-, snij-, polijst- en buigmachines.
Of het nu gaat om het buigen van eenvoudige of complexe werkstukken, met de TruBend machines van TRUMPF kunnen de meest uiteenlopende werkstukken snel en betrouwbaar met maximale precisie gebogen worden. Bij grote en zware onderdelen ondersteunt een buighulp het bewerkingsproces. Voor de veilige energietoevoer van deze ondersteuning vertrouwt TRUMPF op onze energiebuizen uit de R4.1L serie.


15 kabelrupsen worden gebruikt in een freesmachine in alle verplaatsingsassen, de hef cabine en in de gereedschapswisselaar. Ze garanderen lange verplaatsingen tot 50 meter.
Naar het toepassingsvoorbeeldAgressieve omgevingsomstandigheden doen zich meestal voor bij het bewerken van metaal. Metaalgruis, maar ook verstopte oliën voor de smering van machineonderdelen, tasten elementen zoals de kabelgeleiding of lineaire geleidingssystemen aan. Gesloten kabelrupsen of energiebuizen worden vaak gebruikt om de interne kabels te beschermen om machines met zo min mogelijk onderbrekingen en storingen te laten werken.
Grote bewerkingscentra in portaal uitvoering zijn de specialiteit van machinefabrikant Kao Ming uit Taiwan. De lange verplaatsingen tot 13 meter stellen speciale eisen aan de toevoer van energie en media in deze systemen. Met de guidelok heeft Kao Ming gekozen voor een systeem dat betrouwbaar, robuust en vrijdragend is.

Bij de verdere ontwikkeling van bewerkingsmachines zoeken ontwerpers naar manieren om steeds krachtigere systemen te combineren met ruimtebesparende oplossingen. Dit maakt niet alleen kleinere afmetingen voor het hele systeem mogelijk, maar biedt ook aanzienlijke potentiële besparingen op het gebied van energiekosten tijdens bedrijf. In deze context moet de kabelrups bijvoorbeeld zeer kleine bochtstralen mogelijk maken bij hoge rijsnelheden en versnellingen.
De divisie "System Technology" van de gerenommeerde fabrikant van gemotoriseerde spindels FRANZ KESSLER ontwikkelt en produceert zwenkbare spindel koppen en roterende zwenktafels, die een zeer nauwkeurige bewerking van metalen en in toenemende mate ook samengestelde werkstukken mogelijk maken. Voor de stroom- en signaaltoevoer gebruikt KESSLER chainflex kabels die voldoen aan zeer hoge eisen wat betreft levensduur en betrouwbaarheid.

Bij de ontwikkeling van werktuigmachines ligt de nadruk op een hoge beschikbaarheid van de oplossing. Het doel is om stilstandtijden te verminderen en zo de klant in staat te stellen om de machine zo economisch mogelijk te gebruiken. De hoogwaardige systemen moeten vaak probleemloos zeven dagen per week in drieploegendienst kunnen werken. In de volgende toepassingsvoorbeelden richtte de klant zich op kabelrupsen, lineaire geleidingen of glijlagers die betrouwbaar werken onder de hoge en continue bewegingsbelasting.
In bijna geen enkele andere bedrijfstak is betrouwbaarheid zo belangrijk als in de auto-industrie. Omdat productiestilstand duur is, is het belangrijk voor autofabrikanten en toeleveranciers om te kunnen vertrouwen op betrouwbare componenten. Een Oostenrijkse motorfabrikant vertrouwt daarom op 'smart plastics' van igus. Sensoren detecteren slijtage tijdens het gebruik en slaan tijdig alarm zodra een reparatie of vervanging nodig is.

Bij moderne bewerkingsmachines kan het tegenwoordig enkele maanden duren van montage tot ingebruikname. Maar om ervoor te zorgen dat zeer complexe systemen al in een eerder stadium in bedrijf zijn, moeten ze idealiter al na een paar weken bedrijfsklaar zijn. Geavanceerde modulaire producten, deskundig advies en een kleiner leveranciersbestand konden in de volgende toepassingen bijdragen aan dit doel.
De Taiwanese machinefabrikant Hartford vertrouwt op volledig uitgeruste kabelrups-systemen in zijn portaal bewerkingscentra. Dit bespaart veel werkstappen en verkort de benodigde montagetijd van meerdere weken tot slechts een halve dag. Tegelijkertijd kunnen klanten altijd vertrouwen op readychains voor een betrouwbare oplossing uit één hand.


Trima Triebeser Maschinenbau GmbH heeft een kabelrupsen met verlengstukken geïnstalleerd voor de 300 mm dikke zuigslang van een houtbewerkingsmachine. Het doel was om een kabelvriendelijke en robuuste geleiding over een lange afstand te realiseren.
Naar het toepassingsvoorbeeld