Kabels voor kabelrupsen

Kabels voor bewegende toepassingen: chainflex®

Webshop

chainflex® kabels van igus® in de webshop

Configuratoren en meer

Configuratoren voor chainflex® kabels

Kennis

Informatie over chainflex® kabels

Kabeltypen

Welke typen kabels zijn verkrijgbaar via igus®?

Drive Tech

Aandrijftechniek met chainflex

Van super naar super kosteneffectief

Waarom zou ik voor chainflex® kiezen?

Welke voordelen bieden onze kabels?

  • 30 jaar ervaring
  • 4 jaar garantie
  • Getest in eigen laboratorium op meer dan 5.000m², 125 testsystemen, meer dan 800 lopende testen
  • Grootste productassortiment met 1.354 kabeltypen voor data-, bus- en hybride systemen, besturings- en aandrijfsystemen
  • Levensduur die kan worden berekend en geconfigureerd
  • Uit voorraad leverbaar, vanaf lengtes van 1 m en binnen 36 uur
  • Kabels voor elk type beweging: horizontaal, verticaal, torsie, hoge snelheid
  • Gratis samples beschikbaar
  • 50% tijdsbesparing tijdens het strippen dankzij unieke CFRIP technologie
  • Met intelligente treksterkte bewaking van smart plastics als optie voor kabels die bijzonder zwaar worden belast

chainflex kabels in gebruik - Interessante praktijkvoorbeelden van onze klanten

Voorspelbare veiligheid dankzij laboratorium- en veldervaring

chainflex® werkt - gegarandeerd en gecertificeerd!

UL-gecertificeerd

Nieuwe kabels in 2025

Ontdek wat er nieuw is

Normen en goedkeuringen

Ga naar standaarden en goedkeuringen

chainflex CASE

CF CASE
Meer over de chainflex CASE

Wat zijn chainflex® kabels voor beweging?

Wat is het verschil tussen de kabels?

Sensor voor een slimme kabel | i.Sense CF.P

  • De CF.P sensor meet de trekkrachten op de kabels
  • Permanent verhoogde trekkrachten kunnen leiden tot kabelbeschadiging en in het ergste geval tot kabelbrand.
  • De CF.P sensor herkent verkeerd uitgevoerd onderhoud aan de kabels

Voorbeelden van klanttoepassingen

Pick-and-place machine

Pick-and-place machine

Grote bewerkingscentra

Grote bewerkingscentra

Glasvezelkabels (Fibre Optic Cables (FOC)) voor de automatiseringstechnologie

Werktuigbouw

Kabelrupsen van igus in roestvaststalen behuizing

Scheepsontlader

Toepassingen met chainflex kabels voor beweging

Verdere toepassingen

readycable

readycable

Kabelrups-systemen

readycable

readychain

readychain

Meer informatie over chainflex kabels

chainflex® testlaboratorium
chainflex® catalogus
Download hier de online catalogusBestel hier de gedrukte catalogus

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacteer een expert

Customer Service