Verander van taal :
Bij igus zijn we gespecialiseerd in slijtvaste, smeringsvrije en onderhoudsarme componenten van hoogwaardige kunststoffen voor allerlei soorten bewegende toepassingen. Elk jaar introduceren we een groot aantal nieuwe innovatieve producten die de aanzienlijke, gestage groei en het duurzame bedrijfssucces van igus SE & Co. KG. De focus van deze vele nieuwe producten en toevoegingen aan het assortiment ligt vooral op specifieke toepassingen die we technisch kunnen verbeteren en/of kosteneffectiever kunnen oplossen, trouw aan onze slogan "Tech up, cost down". Naast concrete, geteste nieuwe producten presenteren we ook regelmatig ontwerpstudies, d.w.z. ideeën die in een eerste concept zijn gegoten om het marktpotentieel te peilen. Ook hier is er meestal al een specifieke uitdaging/toepassing op de achtergrond.
Wat u kunt vinden op deze pagina:

Batterijproductie op het volgende niveau - zonder deeltjes. Smeringsvrij. IPA-goedgekeurd
De productie van hoogwaardige batterijen vereist sterk geautomatiseerde productielijnen met speciale chemicaliën en droge cleanrooms die de hoogste eisen stellen aan kabelrupsen, lagerpunten en kabels. Omdat smeermiddelen onder deze omstandigheden hun specificaties kunnen veranderen en onderhoudswerkzaamheden en stilstand kunnen veroorzaken, is het gebruik van smeringsvrije componenten essentieel.
De oplossing: Onze smeer- en onderhoudsvrije componenten, zoals glijlager- en lineaire technologie en kabelrupsen en -kabels.

Met de e-spin breiden we de E4Q familie uit met een stille en veilige gids voor lange reizen tot ca. 30m - zonder geleidingsgoot. Soepele, veilige loop over elke reislengte. Gestandaardiseerde aansluithoogte voor alle aslengtes vermindert versies, ontwerpinspanningen en montagetijd.

Om de inwendige hoogte te vergroten en om te grote slangen te geleiden. De extensie-dwarsverbinder kan indien nodig ook achteraf worden gemonteerd op bestaande toepassingen.

Voor geluidsreductie in niet-ondersteunde toepassingen. De demper clip kan ook achteraf worden gemonteerd in bestaande toepassingen.

De YE-serie kan nu ook worden uitgerust met aluminium deksels. De breedtes beginnen bij 100 mm binnenbreedte en kunnen in stappen van één millimeter worden aangepast. De aluminium deksels zorgen voor een zeer strakke overlapping en voorkomen het binnendringen van deeltjes.

Verschillende multipods van de e-skin flat kunnen tot 17% installatieruimte besparen. SKF12C multipods van 2 tot 6 grootte laten een besparing toe van 17% in de inbouwdiepte van de montagebeugels. Met de nieuwe maten kan de bewezen igus kwaliteit worden gebruikt in bestaande toepassingen. In combinatie met het modulaire Single Pod systeem kunnen ook alle accessoires, zoals de steun kabelrupsen, worden gebruikt.

De nieuwe steun kabelrups met een radius van 55 mm is toegevoegd aan het radius assortiment. Omdat het gebruik maakt van "boutverbindingen" of "penverbindingen", kan het voldoen aan steeds zwaardere toepassingsomstandigheden en is het gemakkelijker te monteren. De e-skin® flat met steun kabelrups is ook eenvoudiger te verlengen en in te korten. De steun kabelrups wordt geleid in de e-skin vlakke POD SKF12C en kan worden geïntegreerd in de bestaande structuur van de montagebeugels.

De laag houder zorgt voor een rechte geleiding van meerdere lagen e-skin® vlak, zelfs bij zeer lange niet-ondersteunde lengtes. Op deze manier liggen de e-skin vlakke lagen sterk op elkaar en kunnen ze gebruik maken van de niet-ondersteunde specificaties van de ondersteunende kabelrupsen, zelfs als deze niet in elke laag aanwezig zijn. De laag houder heeft geen invloed op de cleanroom klasse en is direct beschikbaar.

De beproefde e-skin soft is nu verkrijgbaar in de maten 20, 24, 28.068 en 40 in dissipatief materiaal. Dit voorkomt de vorming van elektrostatische velden en de abrupte ontlading veroorzaakt door de beweging van de zwarte e-skin zacht door het materiaal. De e-skin soft ESD is geschikt voor de hoogste cleanroom klassen en vereist zeer weinig installatieruimte. Het heeft een zelfdragende functie en een gesloten ontwerp.

De e-tract AC horizontal is een elektrisch aangedreven kabelbeheersysteem voor AC-laadpunten dat aan het plafond of op een vakwerk wordt gemonteerd. Hiermee kan de oplaadkabel automatisch worden uit- en ingetrokken, waardoor de benodigde ruimte, de mechanische belasting op de oplaadkabel en de risico's van rondslingerende oplaadkabels worden beperkt.

De e-tract mini is een kleine, lineaire oprol module met traploze kabelvergrendeling. Compact type, gedefinieerde buigradius en economische constructie met standaardonderdelen.

De tri-spool kan veel verschillende kabels doorvoeren in een zeer kleine ruimte. Het systeem combineert twee verschillende energietoevoersystemen: Een triflex R kabelrups wordt geleid door een rol en zorgt ervoor dat het energietoevoersysteem altijd precies de juiste lengte en spanning heeft dankzij een geïntegreerde borgveer. In de uitgangspositie is de kabelrups volledig opgerold om ruimte te besparen. De twisterband verbindt de rol met een aseindblok, dat fungeert als interface naar de kabels van de voedingszijde.

De e-spool shore power is een gemotoriseerde kabeltrommel voor het afwikkelen van 1-4 kabels die geschikt zijn voor gebruik in hoog- of laagspanningsaansluitingen voor walstroom. Directe, ononderbroken kabelgeleiding van de schakelkast naar de connector. Ongevoelig voor zeewater, kou, hitte en trillingen.

Geleidingsgoot voor zijdelings gemonteerde glijdende kabelrupsen op trajecten tot 100 meter. Dankzij het ontwerp van de geleidingskanalen zijn snelheden tot 10 m/s en rijprestaties van meer dan 200.000 km mogelijk. Andere voordelen zijn het platte ontwerp, de eenvoudige montage en de soepele werking van het systeem.

Customer Service:
Telefonisch: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
LiveChat: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
Whatsapp: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
Plan een afspraak
Plan een afspraak met een expert