e-skin platte ESD-kabelgeleiding

Voor ESD-gevoelige onderdelen in de cleanroom

Technische gegevens

Artikelnr. Serie / TypeInwendige hoogte [mm]Uitwendige hoogte [mm]Aantal <br>compartimentenMax. kabel ø [mm]
SKF12C.1.1.10ESDGesloten 12132 - 610
SKF12O.1.1.10ESDkan worden geopend 12132 - 610
Techniek verbeteren driehoek

Verbeter techniek

Kosten verlagen driehoek

Verlaag kosten

Bewijs vierkant

Bewijs

Cirkel duurzaamheid

Duurzaamheid

Whitepaper cleanroom

Energievoorzieningssystemen voor de cleanroom

  • de algehele efficiëntie van de fabriek verhoogt
  • hogere productierendementen genereert
  • duurzamer gebruik maakt van energievoorzieningssystemen voor cleanrooms
  • de flexibiliteit kan verhogen
  • en nog veel meer ...

Meer ESD-kabelrupsen

ESD kabelrupsen

Niet-verspreidende e-skin plat

e-skin® flat

e-skin flat kabelgeleidings-configurator

e-skin® flat configurator

Misschien ben je ook geïnteresseerd in

Kabelrups webshop

Kabelrups webshop

Kabelrups-configurator

Kabelrups-configurator

Kabelrups-recycling

chainge-programma voor kabelrupsen

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacteer een expert

Customer Service