Verander van taal :
iglidur zijn door igus ontwikkelde materialen. Ze bestaan uit hoogwaardige polymeren en worden gekenmerkt door speciale eigenschappen. Ze zijn bijvoorbeeld uitzonderlijk slijtvast of geschikt voor contact met media en chemicaliën.
Maar waar zijn iglidur materialen van gemaakt? En wat zit er achter het zelfsmerende effect? Lees meer over de specificaties en samenstelling van iglidur glijlagers.

Er zijn verschillende soorten lagers waaruit u kunt kiezen bij het selecteren van het juiste glijlager. Elk type lager heeft zijn eigen werking. We hebben de belangrijkste soorten lagers voor u samengevat en laten u zien welke voordelen ze hebben.

De juiste keuze van as en glijlager speelt een doorslaggevende rol in een goed werkend lagersysteem. Glijlagers beschermen de vaak aanzienlijk duurdere aandrijfas en de onderdelen rondom het lagerpunt tegen slijtage. Het is daarom bijzonder belangrijk dat deze slijtage alleen optreedt in het lager en dat het tijdig wordt vervangen. De as wordt echter vaak verwaarloosd bij het ontwerpen van de lager positie. Ontdek hoe u de twee componenten op de juiste manier op elkaar afstemt.

Bij het installeren van glijlagers moet u rekening houden met een aantal dingen die cruciaal zijn voor een storingsvrije werking en een lange levensduur. Ontdek alles wat u moet weten over geschikte installatie- en testmethoden, het ontwerp van de speling, standaardtoleranties en het correct borgen van glijlagers.

Wat wordt bedoeld met hydrodynamische en hydrostatische glijlagers? Hoe werken deze twee lagertypes, wat zijn hun voordelen en wat zijn hun typische toepassingsgebieden? Antwoorden op deze vragen vindt u hier.


Wat wordt er getest en hoe wordt er getest?
In de iglidur testruimte worden lagers en materialen getest op belastbaarheid, slijtage en wrijvingseigenschappen. Afhankelijk van de test worden andere parameters zoals hoge en lage temperaturen, hoge belastingen en snelheden aangepast. Het testlaboratorium beschikt over ongeveer 50 testsystemen, waarop meer dan 300 parallelle tests worden uitgevoerd. Tegelijkertijd voeren we jaarlijks ongeveer 11.300 tribologische tests uit op de ongeveer 250 nieuw ontwikkelde kunststof compounds. Om ervoor te zorgen dat de nieuwe samenstellingen zich in het latere gebruik bewijzen, worden ze niet alleen blootgesteld aan externe invloeden, maar ook aan verschillende bewegingsrichtingen en belastingen - roterend, zwenkend, lineair, tuimelend.