Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.
Voor operators van rioolwaterzuiveringsinstallaties, afvalverbrandingsinstallaties, kranen, energiecentrales of mijnen is het een grote uitdaging om data, energie en hydraulica veilig te begeleiden op lange rijwegen. Hoge snelheden in combinatie met een hoog vulgewicht vormen vaak problemen voor energievoorzieningssystemen zoals motorkabeltrommels, rails of festoensystemen.
Kabelrupssystemen van igus kunnen probleemloos worden verplaatst op rijwegen tot 1.000 meter en meer met een snelheid van 10 m / s en met een vulgewicht van 50 kg / m. Als geleider van zeer flexibele chainflex kabels en slangen kunnen kabelrupsen soepel en met lage wrijving worden geleid tijdens lange rijwegen door geleidegoten en behuizingen. Zowel binnen als buiten worden de kabelrupssystemen van igus al meer dan 20 jaar met succes gebruikt in meer dan 30.000 glijdende lange rijwegen.
Het igus Project Engineering Team helpt u bij de dimensionering, ontwerp, projectbeheer, installatie en inbedrijfstelling ter plaatse. Voor een intelligente bewaking van de toestand van uw systeem kunnen igus isense sensoren en bewakingsmodules worden gebruikt om de slijtage van de kabelrups, duw- / trekkrachten en versnellingen te meten en om real-time bewaking uit te voeren.
Dingen waar u op moet letten bij het installeren van een glijtoepassing.
In deze montagehandleiding laten we u zien hoe u zelf een energievoorzieningssysteem met lange reizen correct kunt installeren en de levensduur kunt optimaliseren.
De langste plastic kabelrups ter wereld, met een rijweg van 615 m van igus, is al tien jaar in bedrijf.
Profielrolkettingen van de serie P4 worden gekenmerkt door hoge snelheid, soepele werking en veilige energievoorziening en worden gebruikt in portaalladers.
Kabelrupssysteem ondanks enorm vulgewicht van meer dan 100kg / m in een slibverwerkingsinstallatie.
Met igus rol kabelrupsen wordt de benodigde aandrijfkabel met 57% verminderd. De energievoorziening van de rol is permanent bestand tegen de hoge acceleratie en snelheid.
Kabelrupsen zijn bijzonder stil en slijtvast bij hoge snelheden en met grote vulgewichten.
Extreme blootstelling aan vuil en stof hebben geen invloed op de kabelrupssystemen. Sinds enkele jaren leveren zij betrouwbaar transportinstallaties en opslagapparatuur met energie, data en media.
Energiesystemen van igus voor lange rijwegen werken betrouwbaar bij hoge temperaturen in staalfabrieken.
Kabelrups en kunststof bak gemaakt van chemisch bestendig kunststof zijn bestand tegen blootstelling aan zoutzuur en worden al jaren gebruikt in een thermisch verzinkerij.
Neem contact met ons op door het formulier met basisinformatie in te vullen. Onze experts nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Geen sleepring op lange rijwegen. Leid alle media veilig in één systeem. Rijwegen tot 1000 m.
Leid gegevens, energie, vloeistoffen en lucht faal-veilig in één kabelrups-systeem. Voor smalle, compacte ruimtes en snelle bewegingen in rijstroken.
Leid kabels en kabelrupsen op een beschermde en veilige manier bij wind en wisselende temperaturen. Op die manier kunnen stilstandtijden worden verminderd.
Vanaf de eerste tekening tot aan de installatie en inbedrijfstelling op locatie We gebruiken igus onderhoudsarme kabelrupsen, faalveilige chainflex-kabels en gestandaardiseerde modules die snel worden aangepast aan uw toepassing om een bestaande installatie om te bouwen.
Wij zorgen voor de installatie. Duidelijk berekenbare montagekosten en op aanvraag een servicecontract voor de gehele energievoorziening door igus.
Dingen waar u op moet letten bij het installeren van een glijtoepassing.
In deze montagehandleiding laten we u zien hoe u zelf een energievoorzieningssysteem met lange reizen correct kunt installeren en de levensduur kunt optimaliseren.
De beweging van de kabelrups uit de 5050R-serie werd getest met een rijweg van 200 m en een belasting van 7,5 kg / m.
Resultaat: De kabelrups van de 5050R-serie stijgt alleen als de stuwkracht
8000 N overschrijdt.
igus®-oplossing: Geleidegoten met stijgbeveiliging houden het energievoorzieningssysteem veilig in de goot.
Probleem: beïnvloedt de windsnelheid van 55 mph de functionaliteit van de 4040CR-serie kabelrups?
Resultaat: Bij een windsnelheid van 55 mph was alleen de geleidegoot elastisch gebogen.
igus® oplossing: Hoge sterkte "HD bodemklem" voorkomt elastische vervorming van de geleidegoot bij windbelasting
Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h