Verander van taal :
Wereldwijd zijn meer dan 1.000 systemen met conventionele rol-kabelrupsen continu in gebruik. De industrie, en met name de kraanbouw, stelt steeds hogere eisen aan de looplengte, het vulgewicht, speciale en hoge loopsnelheden en een soepele werking. Met het P4-systeem voldoen wij aan deze eisen. Systemen van dit type moeten door onze projectingenieurs worden ontworpen. Wij maken graag een offerte voor u. Neem gerust contact met ons op.

| Snelheid glijdend | Acceleratie glijdend | igumid G materiaal, toegestane temperatuur °C | Brandbaarheidsklasse, igumid G |
|---|---|---|---|
| ≤ 6 [m/s] | ≤ 50 [m/s2] | -40°C/+120°C | VDE 0304 IIC UL94-HB |
De rol-kabelrups werd getest met een verplaatsingssnelheid tot 8 m/s over een afstand van momenteel 200 m, wat overeenkomt met 400 m rijweg. Het volledig geautomatiseerde systeem houdt rekening met een breed scala aan toepassingen op het gebied van acceleratie en snelheid. Naast de mechanische belasting door de beweging van het transportvoertuig hebben omgevingsinvloeden een onbelemmerd effect op de geteste kabelrups en kabel.