Verander van taal :

Het E4/4-systeem wordt op twee gebieden gebruikt: Voor extreem lange rijafstanden en voor niet-ondersteunde toepassingen die op hun kant liggen. De beroemde "achterste greep" tussen twee kettingschakels maakt dit mogelijk. De drukkrachten en stijfheid worden verhoogd, waardoor de weerstand tegen natte en barre weersomstandigheden toeneemt. Speciale rolkettingschakels maken van de E4/4 een echte specialist voor lange rijafstanden. Het undercut-ontwerp - de eenvoudige bevestiging in de daarvoor bestemde groeven - maakt ook de uitstekende ESD-prestaties mogelijk. De kettingschakels liggen altijd dicht bij elkaar, omdat er stroom kan lopen als ze met elkaar in contact komen (let op: dit geldt alleen voor het speciale geleidende materiaal igumid® ESD en niet voor de standaardseries in deze catalogus).

inwendige hoogte hi: 32 mm
binnenbreedte Bi: 50 - 400 mm
buigradius R: 63 - 300 mm
steek: 56 mm

inwendige hoogte hi: 42 mm
binnenbreedte Bi: 50 - 400 mm
buigradius R: 75 - 350 mm
steek: 67 mm

inwendige hoogte hi: 56 mm
binnenbreedte Bi: 50 - 600 mm
buigradius R: 135 - 500 mm
steek: 91 mm

inwendige hoogte hi: 80 mm
binnenbreedte Bi: 50 - 600 mm
buigradius R: 150 - 1000 mm
steek: 91 mm

inwendige hoogte hi: 32 mm
binnenbreedte Bi: 50 - 400 mm
buigradius R: 63 - 300 mm
steek: 56 mm

inwendige hoogte hi: 42 mm
binnenbreedte Bi: 50 - 400 mm
buigradius R: 75 - 350 mm
steek: 67 mm

inwendige hoogte hi: 56 mm
binnenbreedte Bi: 50 - 600 mm
buigradius R: 135 - 500 mm
steek: 91 mm

inwendige hoogte hi: 80 mm
binnenbreedte Bi: 50 - 600 mm
buigradius R: 150 - 1000 mm
steek: 91 mm

inwendige hoogte hi: 56 mm
binnenbreedte Bi: 50 - 600 mm
buigradius R: 135 - 400 mm
steek: 91 mm

inwendige hoogte hi: 80 mm
binnenbreedte Bi: 50 - 600 mm
buigradius R: 150 - 500 mm
steek: 91 mm

inwendige hoogte hi: 56 mm
binnenbreedte Bi: 75 - 462 mm
buigradius R: 135 - 400 mm
steek: 91 mm

inwendige hoogte hi: 80 mm
binnenbreedte Bi: 75 - 462 mm
buigradius R: 150 - 500 mm
steek: 91 mm

inwendige hoogte hi: 32 mm
binnenbreedte Bi: 50 - 300 mm
buigradius R: 100 - 300 mm
steek: 56 mm

inwendige hoogte hi: 42 mm
binnenbreedte Bi: 50 - 300 mm
buigradius R: 125 - 350 mm
steek: 67 mm

inwendige hoogte hi: 56 mm
binnenbreedte Bi: 75 - 462 mm
buigradius R: 150 - 500 mm
steek: 91 mm

inwendige hoogte hi: 80 mm
binnenbreedte Bi: 75 - 462 mm
buigradius R: 200 - 1000 mm
steek: 91 mm

India, in de deelstaat Punjab, in het dorp Banawala: hier staat een enorme graafmachine met emmerwiel die de aangeleverde stapels kolen eruit haalt en ze via een transportband naar de ketel transporteert. Hij beweegt over een railsysteem over een afstand van 700 meter. En de stroomkabels volgen hem - ingevoegd in een heavy-duty rollenketting uit de 5050RHD serie van igus® (5050RHD.30.300.S10.0) en zo beschermd tegen rondvliegende kolen.

Customer Service:
Telefonisch: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
LiveChat: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
Whatsapp: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
Plan een afspraak
Plan een afspraak met een expert