Systeem autoglide - Speciale oplossingen voor lange rijafstanden zonder geleidingsgoot

  • Zelfgeleidende energiekettingsystemen, geen geleidingsgoot nodig
  • Veilig, stil, slijtvast en energiezuinig
  • Voor rijafstanden tot 80 m
  • Snelheden tot 4 m/s
  • Kosteneffectieve oplossing omdat er geen geleidingsgoten nodig zijn
  • Zeer snelle installatietijden voor lange rijafstanden omdat er geen geleidingsgoten nodig zijn!
  • Smalle breedte, stille loop

autoglide 5

autoglide 5
  • Energie, gegevens, lucht en vloeistoffen in ÉÉN systeem
  • 88 % kortere installatietijd vergeleken met een conventioneel
  • 80 m verplaatsing
  • Stille werking: 63 dB(A) bij 2 m/s

E4.1AG

E4.1AG
  • Eenvoudige geleidingselementen voor snelle installatie op de ondergrond
  • Voor rijafstanden van meer dan 10 m
  • Vloergeleiders kunnen worden overreden

E2/000AG

E2/000AG
  • Rijafstanden tot 60 m zonder geleidingsgoot bij snelheden tot 2,0 m/s
  • Zeer compact, geen storende trog in het rij- of werkgebied
  • Kan worden geopend in de binnenste straal
  • Vloergeleider kan worden omgereden

easy chain AG

easy chain AG
  • Zeer snelle installatietijd - "gemakkelijk" ontwerp, zelfs op lange reisafstanden
  • Gemakkelijk te vullen - kabel en slang kunnen zonder ogen worden ingevoerd
  • Ontwerp uit één stuk
  • Smalle breedte, stille werking

Whitepaper: kabelrups met staalkabelgeleider als alternatief voor een stroomrail?

Meer informatie

Kabelrupsen webshop
Kabelrups-systemen
Kabelrups informatie

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacteer een expert

Customer Service