Verander van taal :
Lange afstanden van 1000 meter en meer
Het veilig geleiden van gegevens, energie en hydraulica over lange afstanden is een grote uitdaging voor operators van rioolwaterzuiveringsinstallaties, afvalverbrandingsinstallaties, kranen, energiecentrales en mijnen. Dit komt omdat hoge snelheden en hoge vulgewichten vaak problemen opleveren voor energievoorzieningen zoals gemotoriseerde kabelhaspels, railsystemen of festonnages. Energiekettingsystemen van igus kunnen zonder problemen worden verplaatst over afstanden tot 1000 meter en meer. Snelheden tot 10 m/s zijn mogelijk en vulgewichten tot 50 kg/m kunnen worden gerealiseerd. Als geleider voor zeer flexibele chainflex-kabels en -slangen kunnen energiekettingen soepel en wrijvingsloos over lange trajecten door geleidingstroggen en behuizingen worden geleid. Zowel binnen als buiten worden de energiekettingsystemen van igus al meer dan 20 jaar met succes gebruikt in meer dan 30.000 glijdende lange trajecten. Het igus Project Engineering Team helpt u met de dimensionering, het ontwerp, het projectmanagement, de installatie en de inbedrijfstelling ter plaatse. Om de toestand van uw systeem op intelligente wijze te controleren, kunnen de igus isense sensoren en controlemodules worden gebruikt om de slijtage van de energieketting, de trek-/duwkrachten en de versnellingen te meten en zo een controle in real time mogelijk te maken.
Waar je op moet letten bij het installeren van een zweeftoepassing. In deze installatiehandleiding laten we je zien hoe je een energievoorzieningssysteem voor lange reizen correct installeert en de levensduur optimaliseert.


Kabelrupss tonen hun sterke punten op lange trajecten
Energiekettingsystemen in plaats van slingeren, gemotoriseerde kabelhaspels en railsystemen
chainflex® kabels voor lange reizen
Andere systemen voor lange reizen
igus® voert in zijn eigen laboratorium toepassingsgerichte tests uit voor duurzame energievoorzieningssystemen.
"Lange ritten" testrole-chain werd getest op lange ritten tot 240 m en een rijsnelheid tot 8 m/s.