Energietoevoersystemen voor lange rijwegen

Aanbevolen energiekettingen voor lange reizen

drive-chain

NIEUW: aandrijfketting

P4HD.56R rol-kabelrups

NIEUW: rol kabelrups P4HD.56R

Complete systemen voor lange rijwegen

NIEUW: iSet complete oplossingen

E4.1 kabelrups

E4.1 serie

  • Binnenhoogtes: 30-800 mm
  • Geschikt voor veeleisende toepassingen
  • Undercut ontwerp voor optimale zijdelingse stabiliteit
  • Buiten- en binnenschakel voor snelle montage
E4/4HD kabelrups

E4/4HD serie

  • Binnenhoogtes: 56-80 mm
  • Hoge stabiliteit
  • Ideaal voor zware toepassingen
  • Met dwarsliggers elke schakel
P4.1 kabelrups

P4.1 series

  • Inwendige hoogten: 56-80 mm
  • Reizen tot 800 m en meer
  • Snelheden tot >5m/s
  • Intelligente slijtagecontrole mogelijk
P4 rol-kabelrupsprofiel

P4 serie

  • Inwendige hoogtes: 32-42 mm
  • Reist tot 800 m en meer
  • Snelheden tot >10m/s
  • Vulgewichten tot 7kg/m
Rol-kabelrups

Rolkabelrups

  • Inwendige hoogtes: 32-80 mm
  • 75% minder aandrijfkracht
  • Snelheden tot 6 m/s mogelijk
  • Gelijkmatige rolweerstand
autoglide kabelrups

autoglide

  • Inwendige hoogtes: 32-80 mm
  • 75% minder aandrijfkracht
  • Snelheden tot 6 m/s mogelijk
  • Gelijkmatige rolweerstand

Waar worden energiekettingsystemen gebruikt?

Reisafstand: 615m

Reisafstand: 615m

Snelheden: tot 10 m / s

Snelheden: tot 10 m / s

Hoge belastingen: 100 kg / m

Hoge belastingen: 100 kg / m

Efficiëntie: 57% minder energie

Efficiëntie: 57% minder energie

Stille werking

Stille werking

Vuil en stof

Vuil en stof

Temperaturen

Zuren en chemicaliën

Zuren en chemicaliën

Projectonderzoek

Staat uw aanvraag er niet bij?

Uw voordelen op een rij

Tušimice
  • Lange trajecten van 1000 meter en meer
  • Alle media, zoals elektrische, hydraulische en pneumatische energie, maar ook digitale signalen - elektrisch of met licht - en vloeibare media kunnen parallel worden geleverd.
  • Geen onnodige interfaces
  • Vulgewicht tot 100 kg/m
  • Low travel noise
  • Hoge energie-efficiëntie met rollen energieketting
  • Levensduur van 10 jaar en meer met energieketting en kabel
  • Robuust in alle toepassingen zoals wind, weer, vuil, chemicaliën en bulkgoederen
  • Snelle installatie en installatie achteraf van kabels en slangen

Vergelijking van systemen

Energiekettingsystemen in plaats van gemotoriseerde kabelhaspels

Energiekettingsystemen in plaats van gemotoriseerde kabelhaspels

Kabelrups-systemen in plaats van stroomrail-systemen

Kabelrups-systemen in plaats van stroomrail-systemen

Kabelrups-systemen in plaats van festoon

Kabelrups-systemen in plaats van festoon

Van advies tot installatie

Engineeringprojecten en oplossingen op maat

Installatie en service na verkoop

Installatie en service na verkoop

Andere producten voor lange reizen

Motorkabel CFCRANE

Motorkabel CFCRANE

  • Voor maximale spanningen en prestaties
  • Vlamvertragend
  • UV-bestendigheid: Hoog
  • Oliebestendigheid: oliebestendig (gebaseerd op DIN EN 60811-2-1)
CF300.UL.D motorkabel

CF300.UL.D motorkabel

  • Voor zeer hoge belastingen
  • Glijdende toepassingen van 400 m en meer
  • Binnen- en buitentoepassingen, UV-bestendig
  • UV-bestendigheid: Hoog
Glasvezelkabel CFLG.LB

Glasvezelkabel CFLG.LB

  • Voor maximale spanning bij 5 x d
  • Buitenmantel: TPE
  • Glijdende toepassing (horizontaal) van 400m en meer
  • UV-bestendigheid
Sensor voor positiegevoelige trek-/drukkrachtmeting EC.PP

Sensor voor positiegevoelige trek-/drukkrachtmeting EC.PP

  • Positioneringssysteem geïntegreerd in e-keten
  • Geeft informatie over positieafhankelijke trek-/drukkrachten
  • Gebruik positie-informatie uit de toepassing voor andere doeleinden
stalen geleidegoot

stalen geleidegoot

  • Uitgebreide reeks maten voor bijna alle e-ketens®
  • Zeer eenvoudige en universele installatie
  • Zeer sterke en robuuste stalen geleidingsgoot voor speciale toepassingen in ruwe omgevingen
Conditiebewaking i.Sense

Conditiebewaking i.Sense

  • Veilige uitschakeling of alarmfunctie in geval van een systeemfout
  • Het systeem stopt wanneer de kracht wordt overschreden
  • Individueel programmeerbaar en gebeurtenisregistratie in het geheugen
Geconfectioneerde kabelrups-systemen

Geconfectioneerde kabelrups-systemen

  • 95% minder spantijd
  • Minder installatietijd
  • Plug & Play oplossingen, bijv. voor bulkverwerking
vlak-kabelrups

vlak-kabelrups

  • Uitzonderlijk compact ontwerp
  • Faalveilig en onderhoudsvrij
  • Beschermd door behuizing
  • Voor hoge snelheden

i.Cee Wonderbox

  • Contactloze systeembewaking
  • Voorspellende levensduurverklaringen voor elke afzonderlijke kettingschakel
  • Ruimtebesparende, externe installatie aan het vaste uiteinde

"Opkomst van de ketting", "Windbelasting" en "Lange trajecten" test

De beweging van de ketting tijdens lange rijwegen

Windbelasting in lange rijwegen

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Hanne Geelen
Hanne Geelen

Country Manager

+32494525277Contacteer een expert

Customer Service