Breng je techniek omhoog & kosten nu omlaag met chainflex® kabels en de prijscontrole

  • Stuurkabel CF880, buigradius 12,5 x d en PVC-buitenmantel: zeer kosteneffectieve oplossing
  • Stuurkabel CF5, kleinere buigradius 6,8 x d met PVC-buitenmantel en oliebestendigheid: groter technisch voordeel leidt tot iets hogere prijs per meter
  • Bestendige stuurkabel CF98 tegen olie/olie met TPE-mantel en een buigradius van slechts 4 x d: grootste technische voordeel tegen de beste prijs

Prijscheck en garantie rechtstreeks van de fabrikant: een selectie van 1.350 kabels met 4 jaar garantie.

Stap 1:

Stap 2:

Aanbod ontvangen

Tech omhoog

Testrapport besturingskabel

Besturingskabel CF9.UL ...

Testrapport Ethernetkabel

Ethernetkabel CFBUS.045 ...

Testrapport servokabel

Servokabel CF21.UL ...

Testrapport motorkabel

Motorkabel CF38 ...

Testrapport meetsysteemkabel

Meetsysteemkabel CF11.D ...

Testrapport glasvezelkabel

Glasvezelkabel CFLG.2LB ...

Kosten omlaag

Realiseer besparingen op de stuurstroomkabel

Bespaar 64,7% op besturingskabels ...

Datakabel

Bespaar 32,7% op datakabels ...

Buskabel

Bespaar 62,1% op buskabels ...

Bespaar geld op motorkabels

Bespaar 29,9% op motorkabels ...

Bespaar geld op servokabels

Bespaar 50,7% op servokabels ...

Bespaar geld op meetsysteemkabels

Bespaar 39,4% op meetsysteemkabels ...

∎ Bewijs

Voorbeeld 1: PUR veilig vervangen door kosteneffectief PVC

Prijs-check online seminar

Voorbeeld 2: gegevensvolumes voor Ethernetkabels correct definiëren

CF Prijscontrole datavolumes

Voorbeeld 3: van grote motorkabels compacte eenaderige kabels maken

CF Prijscontrole datavolumes
viastore systemen met chainflex

viastore SYSTEMS GmbH

Overzicht

En nog veel meer succesverhalen

Duurzaamheid

Verlaag de levenscycluskosten met de juiste kabelselectie

Lokale ondersteuning bij chainflex® kabel - wereldwijd

igus wereldwijd

Garantiebelofte

Recyclingprogramma

Diensten

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacteer een expert

Customer Service