Verander van taal :
De specialisten - vind het juiste systeem voor elke vereiste

Ben je geïnteresseerd in het E4.1L systeem, maar wil je het graag in je handen houden voordat je een definitieve beslissing neemt om een zo goed mogelijke indruk te krijgen?
Dan bent u van harte welkom om deze gratis huls bij ons te bestellen.

Bent u geïnteresseerd in de E2.1 serie, maar wilt u deze eerst in uw handen houden voordat u een definitieve beslissing neemt om een zo goed mogelijke indruk te krijgen?
Dan kunt u bij ons een gratis huls van de E2.1 bestellen.

In havenactiviteiten worden kabels blootgesteld aan zware belastingen. In industriële voertuigen die continu op containerterminals rijden, zijn ze vaak 24 uur per dag in beweging. Om ervoor te zorgen dat er geen kernbreuken optreden en de kabels de langst mogelijke levensduur bereiken, testen we al onze chainflex kabels uitvoerig van tevoren in ons eigen testlaboratorium met een totale oppervlakte van 3.800 m².
Al onze kabels zijn ook UV-bestendig, verkrijgbaar als UL-gecertificeerde versies en krijgen een algemene garantie van vier jaar.

We bieden ook een UL-kabel (Underwriters Laboratories) voor elk type chainflex kabel.

Geschikt voor buitentoepassingen: onze kabels zijn allemaal UV-bestendig.

Dankzij onze dagelijkse laboratoriumtests bij chainflex kabels geven we zonder aarzelen 4 jaar garantie.