Verander van taal :
De kabelrupsen uit de E4Q serie zijn ontwikkeld om de best mogelijke oplossing te bieden voor niet-ondersteunde en lange verplaatsingen. Gebaseerd op de robuuste E4.1 kabelrups standaard die zich al meer dan 12 jaar heeft bewezen, biedt de nieuwe serie een lange levensduur en een hoge mate van modulariteit.
Typische toepassingsgebieden: gereedschapsmachines, kranen, automatiseringssystemen

inwendige hoogte [hi]: 34mm
binnenbreedte [Bi]: 075 - 350mm
buigradii [R]: 063 - 300mm
steek: 56mm

inwendige hoogte [hi]: 44mm
binnenbreedte [Bi]: 075 - 350mm
buigradii [R]: 075 - 350mm
steek: 67mm

inwendige hoogte [hi]: 58mm
binnenbreedte [Bi]: 100 - 500mm
buigradii [R]: 135 - 500mm
steek: 91mm

inwendige hoogte [hi]: 82mm
binnenbreedte [Bi]: 100 - 500mm
buigradii [R]: 150 - 1.000mm
steek: 111mm

inwendige hoogte [hi]: 34mm
binnenbreedte [Bi]: 075 - 350mm
buigradii [R]: 063 - 300mm
steek: 5mm

inwendige hoogte [hi]: 44 mm
inwendige breedte [Bi]: 075 - 350 mm
buigradius [R]: 075 - 350 mm
steek: 67 mm

inwendige hoogte [hi]: 58mm
binnenbreedte [Bi]: 100 - 500mm
buigradii [R]: 135 - 500mm
steek: 91mm

inwendige hoogte [hi]: 82mm
binnenbreedte [Bi]: 100 - 500mm
buigradii [R]: 150 - 1.000mm
steek: 111mm
Modulair extensie-dwarsverbinder met E4Q openingsmechanisme: Pas de kabelrups individueel aan de slang diameter aan. Eenvoudige installatie zonder gereedschap en indien nodig vervanging van de slang.
1 Vergeleken met systeem E4.1
2 Vergeleken met de 4040C serie
3 Door hogere extra belasting kan indien nodig de voordeligere kleinere serie worden gebruikt
Volledige flexibiliteit, veiligheid en installatiegemak in één
Afhankelijk van de toegankelijkheid kiest u aan welke kant u de legger wilt monteren en of het gemakkelijker is om bij de binnenste of buitenste straal van de energieketting te komen om de dwarsbalken los te maken. De legborden worden vergrendeld door middel van de geïntegreerde schuif en automatisch wanneer de dwarsbalk wordt gemonteerd. Dankzij de positieve vergrendeling is montage mogelijk met vrijwel geen kracht. De vergrendeling is eenvoudig en snel, maar de legplanken worden stevig op hun plaats gehouden. Om te ontgrendelen ontgrendelt u de dwarsbalk aan de binnen- of buitenkant, afhankelijk van de toegankelijkheid. De E4Q kabelrupsen kunnen snel en zonder gereedschap worden geopend. Nadat de dwarsbalk is losgemaakt, kan het schap worden ontgrendeld met de schuifknop en vervolgens eenvoudig worden uitgetrokken.
| Voor series | Artikel Nr. Universele middenplaat | Artikel Nr. Universele zijplaat | Artikel Nr. Tussenschot voor universele inwendige verdeling | Artikel Nr. Planken, afsluitbaar 1) |
|---|---|---|---|---|
| E4Q.34 / H4Q.34** | 34.21 | 34.22 | 34.23 | S428.XXX |
| E4Q.44 / H4Q.44** | 44.21 | 44.22 | 44.23 | S428.XXX |
| E4Q.58/H4Q.58* | 58.21 | 58.22 | 58.23 | S428.XXX |
| E4Q.82 / H4Q.82* | 82.21 | 82.22 | 82.23 | S428.XXX |


Customer Service:
Telefonisch: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
LiveChat: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
Whatsapp: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
Plan een afspraak
Plan een afspraak met een expert