Energietoevoersystemen voor de productielijn van aandrijflijnen

Succesverhalen

Kabelrups automotive aandrijflijnen

Geen onvoorziene stilstandstijden dankzij intelligente bewaking van de kabelrups

Aandrijflijnen van cleantech-systemen

Smeringsvrij lineaire lager in een wasmachine voor motoronderdelen

Aandrijflijn
  • Wij plannen de optimalisatie van uw systeem om een maximale levensduur te garanderen en de beschikbaarheid van het systeem te vergroten
  • Het achteraf uitrusten van uw bestaande machines als systeempartner
  • Het achteraf inbouwen van conditiebewaking of voorspellend onderhoud in igus producten
  • Onze kabelrupsen zijn ook verkrijgbaar als geconfectioneerde systemen, bijvoorbeeld 7e as, oplaad portalen
  • Na de installatie: regelmatige inspectie en onderhoud van uw kabelrups en conditiebewakingssystemen
  • Aan het einde van de levenscyclus nemen we de kabelrups terug en recyclen we deze

Geschikte producten

P4 kabelrups

kabelrups serie P4

  • Bespaar tot 57% aandrijfkracht
  • Voor lange afstanden (tot 800 m) en hoge lasten (tot 30 kg/m)
  • Loopt heel soepel
Kabelrups P4.1

Kabelrups P4.1

  • Een loopprestatie van 375.000 km dankzij onderhoudsvrije tribo-polymeer glijlagers in de kabelrupsschakel verbindingen
  • Voor zeer lange afstanden van meer dan 1.000 m
smart plastics

Voorspellend onderhoud

  • Het verlengen van de maximale levensduur van kabelrupsen en lagertechnologie
  • Het verhogen van de algehele systeemefficiëntie
  • Integratie in Industry 4.0 / IoT-concepten
E4Q kabelrups

Kabelrups-systeem E4Q

  • Kunnen zonder gereedschap geopend en gesloten worden
  • Optionele geluidsdemping voor een stillere werking
  • Materiaalbesparing leidt tot lichtgewicht
readychain

Ongeassembleerde kabelrups-systemen

  • Breng de opslagkosten voor kabels, kabelrupsen en connectoren terug tot nul
  • De doorlooptijden met de helft verkorten
chainflex drive kabels

chainflex drive kabels

  • 1.350 kabel, meterwaren, of 4.600 drivekabels volgens 24 fabrieksnormen
  • Uit voorraad leverbaar, geen snijkosten

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Hanne Geelen
Hanne Geelen

Country Manager

+32494525277Contacteer een expert

Customer Service