Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
En aluminium, acier ou inox
Résistants à la corrosion
Capacité de charge élevée
Plus d'informations sur les arbres
Fermées ou en deux parties
Compensation des défauts d'alignement
Ouverte pour arbres supportés
Plus d'informations sur les douilles
Les boîtiers drylin R sont disponibles en version ouverte ou fermée. La version ouverte est utilisée pour le guidage linéaire des arbres supportés.
Trouvez le film lisse correspondant à votre application. Il en existe pour les vitesses élevées, pour les températures comprises entre -50°C et +250°C ou encore avec conformité aux exigences du FDA / de l'UE. igus® a le matériau idéal pour votre application linéaire drylin R.
Propriétés | Caractéristiques paliers lisses igus® | Caractéristiques roulements | Données techniques paliers lisses igus® | Données techniques roulements | Grande utilité pour les secteurs suivants : |
---|---|---|---|---|---|
Précision | + | +++ | 0,02 à 0,15 mm | 0,001 à 0,01 mm | Machines-outils, usinage CNC, fabrication électronique |
Absence totale de graisse | +++ | + | Médecine, conditionnement et emballage, produits alimentaires, salles blanches, biens de consommation | ||
Absence d'entretien | +++ | + | Pour tous les secteurs | ||
Moindre poids | +++ | + | Aluminium environ 2,7 g/cm³ Polymère environ 1,5 g/cm³ | Acier environ 7,8 g/cm³ | Manipulation, automatisation, laboratoires, loisirs |
Dynamisme élevé en présence de faibles charges | +++ | + | Conditionnement et emballage, manipulation, automatisation | ||
Dynamisme élevé en présence de fortes charges | + | +++ | Conditionnement et emballage, manipulation, automatisation | ||
Course variable | +++ | ++ | Caméras et appareils-photos, textile | ||
Coefficient de frottement | + | +++ | 0,15 à 0,3 µ | 0,001 à 0,05 µ | Réglage manuel, pivotement |
Insensibilité à la saleté | +++ | + | Conditionnement et emballage, pierre, textile, papier, équipements de peinture | ||
Amortissement du bruit ¹ | +++ | ++ | 45 à 60 dB | 60 à 70 dB | Médecine, laboratoire, meubles |
Baisse des coûts | +++ | ++ | Pour tous les secteurs | ||
Protection contre la corrosion | ++ | + | Technique de remplissage, chimie, produits alimentaires | ||
Magnétisme | + | +++ | Polymère, aluminium | Acier | Technique médicale, appareils de contrôle |
Résistance aux agents chimiques | +++ | + | 1.4751 + iglidur® X | 1.4112 | Technique médicale, produits alimentaires, galvanisation, technique de remplissage |
Compatibilité des modules | +++ | + | Construction d'appareils, automatisation d'opérations de montage | ||
Fonctionnement régulier sans vibrations | +++ | ++ | Appareils-photos et caméras, inspection, technique médicale, imprimantes 3D | ||
Pour courses courtes | +++ | + | Secteur textile, manutention | ||
Montage simple et rapide | +++ | + | Construction d'appareils, automatisation d'opérations de montage | ||
Rigidité | + | +++ | Machines-outils, usinage CNC, fabrication électronique | ||
Courses de plus de 10 m | ++ | + | Appareils-photos et caméras, convoyage, logistique | ||
Résistance aux températures | +++ | + | jusqu'à +250 °C | Secteur chimique | |
Mouvement fluide | + | +++ | Réglage manuel | ||
Accélération maximale ² | +++ | ++ | 50 m/s² | 15 m/s² | Automatisation, manutention |
Vitesse maximale ² | +++ | + | 30 m/s | 5 à 10 m/s | Automatisation, manutention |
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24