Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Die drylin R Loslager bieten in Anwendungen mit parallelen Wellen große Vorteile. Durch ihre Geometrie gleichen sie Fluchtungs- und Parallelitätsfehler aus und sollten auf der dem Antrieb weiter entfernten Welle eingesetzt werden.
Eigenschaften | Ausprägung igus® Gleitlager | Ausprägung Wälzlager | Technische Daten igus® Gleitlager | Technische Daten Wälzlager | Besonders relevant für folgende Branchen: |
---|---|---|---|---|---|
Präzision | + | +++ | 0,02 - 0,15 mm | 0,001 - 0,01 mm | Werkzeugmaschinen, CNC-Bearbeitung, Elektronikfertigung |
Komplette Schmiermittelfreiheit | +++ | + | Medizin, Verpackung, Lebensmittel, Reinraum, Konsumgüter | ||
Wartungsfreiheit | +++ | + | Branchenübergreifend | ||
Gewichtsvorteil | +++ | + | Alu ca 2,7 g/cm³ Polymer ca 1,5 g/cm³ | Stahl ca. 7,8 g/cm³ | Handling, Automation, Labor, Freizeit |
Hohe Dynamik bei geringer Last | +++ | + | Verpackung, Handling, Automation | ||
Hohe Dynamik bei hoher Last | + | +++ | Verpackung, Handling, Automation | ||
Hublängenvarianz | +++ | ++ | Kameratechnik, Textil | ||
Reibwert | + | +++ | 0,15 - 0,3 µ | 0,001 - 0,05 µ | Handverstellung, Schwenken |
Schmutzempfindlichkeit | +++ | + | Verpackung, Stein, Textil, Papier, Lackieranlagen | ||
Geräuschdämpfung ¹ | +++ | ++ | 45-60 dB | 60-70 dB | Medizin, Labor, Möbel |
Kostenvorteil | +++ | ++ | Branchenübergreifend | ||
Korrosionsschutz | ++ | + | Abfülltechnik, Chemie, Lebensmittel | ||
Magnetismus | + | +++ | Kunststoff, Aluminium | Stahl | Medizin, Prüfgeräte |
Chemikalienbeständigkeit | +++ | + | 1.4751 + iglidur® X | 1.4112 | Medizin, Lebensmittel, Galvanik, Abfülltechnik |
Kompatibilität der Baugruppen | +++ | + | Vorrichtungsbau, Montageautomation | ||
Ruhiger vibrationsloser Lauf | +++ | ++ | Kameratechnik, Inspektion, Medizin, 3D-Drucker | ||
Kurzhubeignung | +++ | + | Textil, Handling | ||
Einfache, schnelle Montage | +++ | + | Vorrichtungsbau, Montageautomation | ||
Steifigkeit | + | +++ | Werkzeugmaschinen, CNC-Bearbeitung, Elektronikfertigung | ||
Lange Verfahrwege über 10 m | ++ | + | Kamera, Fördertechnik, Logistik | ||
Temperaturbeständigkeit | +++ | + | bis +250 °C | Chemie | |
Leichtlauf | + | +++ | Handverstellung | ||
Beschleunigung maximal ² | +++ | ++ | 50 m/s² | 15 m/s² | Automation, Handling |
Geschwindigkeit maximal ² | +++ | + | 30 m/s | 5 - 10 m/s | Automation, Handling |